17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サイドクランプ

通常単価(税別)
7,78516,849
税込単価
8,56418,534
通常出荷日:1日目~2日目

サブテーブルなどのテーブル溝に差し込み、位置決めや平行出し、クランプ作業などに使用出来ます。

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • B(mm)

  • C(mm)

  • D(mm)

  • E(mm)

  • A0-0.02(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

A0-0.02

(mm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
50
75
100
120
16
837-9557
750
1個
55
80
105
120
18
472-8017
800
1個
70
95
120
135
20
472-8025
1480
1個
70
95
120
135
22
472-8033
1630
1個
85
110
135
150
24
472-8041
2540
1個
100
125
150
170
28
828-1732
4200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,785
( 8,564 )
1日目
8,841
( 9,725 )
2日目
9,512
( 10,463 )
2日目
9,711
( 10,682 )
2日目
15,111
( 16,622 )
2日目
16,849
( 18,534 )
2日目

詳細情報

基本情報

サブテーブルなどのテーブル溝に差し込み、位置決めや平行出し、クランプ作業などに使用出来ます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイドクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイドクランプ
ピローブロック
T-スロットミニクランプ
ヒールリセットストラップクランプ
ストラップクランプ
スロットヒールストラップクランプ
メーカーニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロング
通常価格7,785-13,858 -27,462 -2,914 -1,979 -3,708
通常出荷日1日目〜1日目1日目在庫品1日目7日目1日目
種類クランプユニット・用品-クランプユニット・用品---
クランプユニット/オプションユニット-ユニット---
クランプ方法側面ネジ固定式-上面ネジ固定式---
本体材質焼入れ鋼-焼入れ鋼---
材質S45C-S45C---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング