17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スライドクランプ BSGタイプ

通常単価(税別)
21,42931,638
税込単価
23,57234,802
通常出荷日:1日目

平面用と黒皮用タイプがあります。薄物加工に最適です。浮上りを防止します。レンチを差込締付けるだけです。

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • D(mm)

  • E(mm)

  • F(mm)

  • G(mm)

  • H(mm)

  • I(mm)

  • J(mm)

  • K(mm)

  • L(mm)

  • 用途

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

K

(mm)

L

(mm)

用途

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
46.5
65
19.5
23
33.5
16
7
40
25
M08
5
7.4
平面用
-
220
1個
45.1
65
19.5
23
33.5
16
7
40
25
M08
5
7.4
黒皮用
759-3490
220
1個
67.1
85
29.0
33
48.0
22
12
50
35
M12
6
9
平面用
-
650
1個
65.1
85
29.0
33
48.0
22
12
50
35
M12
6
9
黒皮用
759-3503
650
1個
87.1
100
39.0
48
68.0
30
14
50
40
M16
8
12.5
平面用
-
1400
1個
85.6
100
39.0
48
68.0
30
14
50
40
M16
8
12.5
黒皮用
759-3511
1400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,611
( 23,772 )
1日目
21,429
( 23,572 )
1日目
24,882
( 27,370 )
1日目
27,645
( 30,410 )
1日目
31,638
( 34,802 )
1日目
31,638
( 34,802 )
1日目

詳細情報

基本情報

平面用と黒皮用タイプがあります。
薄物加工に最適です。
浮上りを防止します。
レンチを差込締付けるだけです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドクランプ BSGタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドクランプ BSGタイプ
スロットヒールストラップクランプ
ヒールリセットストラップクランプ
ストラップクランプ
ピローブロック
T-スロットミニクランプ
メーカーニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロング
通常価格21,429-3,7082,914 -1,979 -13,858 -27,462 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目7日目1日目1日目
種類クランプユニット・用品----クランプユニット・用品
クランプユニット/オプションユニット----ユニット
クランプ方法側面ネジ固定式----上面ネジ固定式
本体材質焼入れ鋼----焼入れ鋼
材質S45C----S45C

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング