17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • G(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

スライドクランプ Bタイプ

通常単価(税別)
55,82371,238特別価格
税込単価
61,40578,362特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

Aタイプでは低すぎ、フリーバイスでは高すぎるときにご利用ください。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・材質:S45C
・仕上:黒染

※T-型レンチ付
※2ヶ1組

外形図

スライドクランプ Bタイプ 外形図

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

L

(mm)

トラスココード

質量

(g)

セットボルト

最小発注数量
22
36
27
28
17
14.5
22
12
103
837-9623
490
M14
1個
22
36
30
47
28.5
16.5
25
12
143
837-9627
730
M16
1個
24
46
36
60
35.5
20.5
31
14
180
837-9632
1200
M20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,82354,148
( 59,563 )
在庫品1日目当日出荷可能
71,238
( 78,362 )
1日目
60,545
( 66,600 )
1日目

詳細情報

基本情報

Aタイプでは低すぎ、フリーバイスでは高すぎるときにご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドクランプ Bタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドクランプ Bタイプ
T-スロットミニクランプ
サイドクランプ
ストラップクランプ
スロットヒールストラップクランプ
ピローブロック
メーカーニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロング
通常価格55,823-27,462 -7,785 -1,979 -3,70813,858 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目〜7日目1日目1日目
種類クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品---
クランプユニット/オプションユニットユニットユニット---
クランプ方法側面ネジ固定式上面ネジ固定式側面ネジ固定式---
本体材質一般鋼・鋳鉄焼入れ鋼焼入れ鋼---
材質S45CS45CS45C---
よく一緒に購入される商品

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング