17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スペア ベ-ス

通常単価(税別)
29,87731,888
税込単価
32,86535,077
通常出荷日:1日目

ジグテ-ブル上でもう少し距離が欲しい時や、ネジ穴がずれて欲しい時など補助の役目をするベ-スです。固定ボ...

詳細を確認
  • A (mm)
    125
  • B (mm)
    30
  • C (mm)
    75
  • D (mm)
    25
  • 材質
    S45C
  • 特長
    ジグテーブル上でもう少し距離が欲しい時や、ネジ穴がずれて欲しい時など補助の役目をするベースです。固定ボルトにセットボルトでロックしますと滑り止め防止ができます。
  • E (mm)
    25
  • J (mm)
    M10×55
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • H(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

H

(mm)

トラスココード

質量

(g)

F

(mm)

G

(mm)

I

(mm)

最小発注数量
13
837-8863
2860
19
13
M12P=1.75
1個
17
837-8864
1840
25
17
M16P=2.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,877
( 32,865 )
1日目
31,888
( 35,077 )
1日目

詳細情報

基本情報

ジグテ-ブル上でもう少し距離が欲しい時や、ネジ穴がずれて欲しい時など補助の役目をするベ-スです。固定ボルトにセットボルトでロックしますと滑り止め防止ができます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スペア ベ-スのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スペア ベ-ス
プッシュ プレート(セリ板)
カクダス君
フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚10mm×高40mm×長150mm
スーパー ユニチャックゲージ(無段階固定式)
ボックスパラレル 6面機械仕上(2BOX)
メーカーニューストロングニューストロングニューストロングフジツールスーパーツールナベヤ
通常価格29,877-4,345 -37,758 -25,4949,34198,600 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜8日目4日目3日目
A(mm)125-----
B(mm)30-----
C(mm)75-----
D(mm)255----
材質S45CS50CSK2---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

補助ベースカテゴリの売れ筋ランキング