17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニワ-クストッパ-

通常単価(税別)
8,00811,387
税込単価
8,80912,526
通常出荷日:1日目

【特長】S45C材質のミニワークストッパーです。【硬度】HRC42°【用途】突き出し調整、全長決め加工...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • D(mm)

  • E(mm)

  • F(mm)

  • G(mm)

  • I(mm)

  • J(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

トラスココード

質量

(g)

H

(mm)

最小発注数量
M12
Ф14
12
32
40
50
60
80
36
837-8716
500
6
1個
M16
Ф18
14
40
50
63
80
90
46
837-8717
1200
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,008
( 8,809 )
1日目
11,387
( 12,526 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
S45C材質のミニワークストッパーです。
【硬度】
HRC42°
【用途】
突き出し調整、全長決め加工に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニワ-クストッパ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニワ-クストッパ-
Qロックエレメント ネジ式 早送りタイプ ロケートピン QLTF-RP
ロケートキー(BJ710)
グリップ付ロケーティングピンA型
ロケーティングピン B型(仕上げ品)
Q-ロック(ネジ式)ロケートブッシュ
メーカーニューストロングナベヤイマオコーポレーションナベヤナベヤナベヤ
通常価格8,008-12,662 -4,101 -4,069 -6,960 -12,620 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜
種類位置決めピン--位置決めピン-治具段取りシステム
突き当てピン部材質焼入れ鋼--焼入れ鋼--
材質S45C-----
硬度HRC42°-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング