17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コーナ-ロケ-タ-

通常単価(税別)
25,24329,912
税込単価
27,76732,903
通常出荷日:1日目

一定の高さを保ちながら位置決めができ、ネジ穴を利用してクランプ作業もできます

  • 種類
    位置決めブロック
  • 材質
    S45C
  • 特長
    ブッシングタイプのプレート類への取付はセッティングスクリューを参照しご利用下さい。一定の高さを保ちながら位置決めができネジ穴を利用してクランプ作業もできます。
  • 硬度
    HRC45°
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 基準面からの高さ(mm)

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • E(mm)

  • F(mm)

  • G(mm)

  • H(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

基準面からの高さ

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

トラスココード

質量

(g)

DF7

(mm)

最小発注数量
30
30
40
M12
M12 1.75
12
13
20
837-8380
1900
12
1個
30
30
40
M16
M16 2.0
15
17
15
837-8381
1800
16
1個
40
40
55
M12
M12 1.75
12
13
20
837-8382
2500
12
1個
40
40
55
M16
M16 2.0
15
17
15
837-8383
2400
16
1個
50
50
75
M12
M12 1.75
12
13
45
837-8384
3400
12
1個
50
50
75
M16
M16 2.0
15
17
40
837-8385
3300
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,765
( 28,342 )
1日目
25,243
( 27,767 )
1日目
27,234
( 29,957 )
1日目
26,729
( 29,402 )
1日目
29,912
( 32,903 )
1日目
25,937
( 28,531 )
1日目

詳細情報

基本情報

一定の高さを保ちながら位置決めができ、ネジ穴を利用してクランプ作業もできます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナ-ロケ-タ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナ-ロケ-タ-
レベリングアジャストストッパ-
セッティングシリンダ-
レベリングストッパ-
ロケートスクリュ-ピン
ステップキ-
メーカーニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロング
通常価格25,243-13,27810,167 -22,252 -3,1193,987
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類位置決めブロック位置決めブロック位置決めブロック位置決めブロック--
材質S45CS45CS45CS45CS45C-
特長ブッシングタイプのプレート類への取付はセッティングスクリューを参照しご利用下さい。一定の高さを保ちながら位置決めができネジ穴を利用してクランプ作業もできます。黒皮品、異形品などの高さ保持や位置決め、クランプ作業と便利なアジャストストッパーです。高さ調整と位置決めが一度に出来るシリンダーです。一定の高さを保ちながら位置決めができネジ穴を利用してクランプ作業もできます。-機械のテーブル溝に合わせてお選びください。工作用治具の取付けに重要な役目を果たします。
硬度HRC45°HRC45°HRC45°HRC45°HRC35°HRC45°

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング