17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

セッティングスクリュー

通常単価(税別)
1,5672,549
税込単価
1,7242,804
通常出荷日:1日目

機械のテーブル溝に合わせてお選び下さい。工作治具の取り付けに重要な役目を果たします。

未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 突き当てピン部径(mm)

  • A(mm)

  • B(mm)

  • E(mm)

  • F(mm)

  • L(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

突き当てピン部径

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

L

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
12(h7)
18
45
M12
10
57
53
1個
12(h7)
18
55
M12P1.75
10
67
60
1個
12(h7)
18
65
M12P1.75
10
77
70
1個
12(h7)
18
75
M12P1.75
10
87
80
1個
16(h7)
24
50
M16P2.0
14
66
120
1個
16(h7)
24
55
M16P2.0
14
72
120
1個
16(h7)
24
65
M16P2.0
14
82
140
1個
16(h7)
24
75
M16P2.0
14
91
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,590
( 1,749 )
1日目
1,728
( 1,901 )
1日目
1,972
( 2,169 )
1日目
1,972
( 2,169 )
1日目
1,567
( 1,724 )
1日目
2,207
( 2,428 )
1日目
2,443
( 2,687 )
1日目
2,549
( 2,804 )
1日目

詳細情報

基本情報

機械のテーブル溝に合わせてお選び下さい。工作治具の取り付けに重要な役目を果たします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セッティングスクリューのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セッティングスクリュー
レベリングアジャストストッパ-
セッティングシリンダ-
ロケートスクリュ-ピン
レベリングストッパ-
コーナ-ロケ-タ-
メーカーニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロング
通常価格1,567-13,27810,167 -3,11922,252 -25,243 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類位置決めピン位置決めブロック位置決めブロック-位置決めブロック位置決めブロック
突き当てピン部材質焼入れ鋼-----
C(mm)2095----
材質SCM435S45CS45CS45CS45CS45C
硬度HRC35°HRC45°HRC45°HRC35°HRC45°HRC45°

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング