17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プレシジョンシリンダ-

通常単価(税別)
6,68312,878
税込単価
7,35114,166
通常出荷日:1日目

【特長】・高さ調整と外周で位置決めの出来るシリンダーです。材質:S45C硬度:HRC45°

詳細を確認
  • 種類
    位置決めブロック
  • 材質
    S45C
  • 特長
    高さ調整と外周で位置決めの出来るシリンダーです。取付けはセッティングスクリューを参照しご利用下さい。
  • 硬度
    HRC45°
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 基準面からの高さ(mm)

  • A(mm)

  • D(mm)

  • E(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

基準面からの高さ

(mm)

A

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

トラスココード

質量

(g)

CH7

(mm)

最小発注数量
30(±0.01)
40(±0.01)
20
17
837-8724
240
12
1個
30(±0.01)
50(±0.01)
26
13
837-8725
340
16
1個
40(±0.01)
40(±0.01)
20
20
837-8726
290
12
1個
40(±0.01)
50(±0.01)
26
15
837-8727
450
16
1個
50(±0.01)
50(±0.01)
26
15
837-8729
600
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,713
( 10,684 )
1日目
10,022
( 11,024 )
1日目
6,683
( 7,351 )
1日目
12,394
( 13,633 )
1日目
12,878
( 14,166 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ調整と外周で位置決めの出来るシリンダーです。
材質:S45C
硬度:HRC45°

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレシジョンシリンダ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレシジョンシリンダ-
コーナ-ロケ-タ-
レベリングアジャストストッパ-
セッティングシリンダ-
レベリングストッパ-
ロケートスクリュ-ピン
メーカーニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロング
通常価格6,683-25,243 -13,27810,167 -22,252 -3,119
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類位置決めブロック位置決めブロック位置決めブロック位置決めブロック位置決めブロック-
材質S45CS45CS45CS45CS45CS45C
特長高さ調整と外周で位置決めの出来るシリンダーです。取付けはセッティングスクリューを参照しご利用下さい。ブッシングタイプのプレート類への取付はセッティングスクリューを参照しご利用下さい。一定の高さを保ちながら位置決めができネジ穴を利用してクランプ作業もできます。黒皮品、異形品などの高さ保持や位置決め、クランプ作業と便利なアジャストストッパーです。高さ調整と位置決めが一度に出来るシリンダーです。一定の高さを保ちながら位置決めができネジ穴を利用してクランプ作業もできます。-
硬度HRC45°HRC45°HRC45°HRC45°HRC45°HRC35°
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング