17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

B型 ツバ付き固定ブシュ
NTツール
ナットランナークランプL型
ナベヤ
A 型 ツバなし固定ブシュ
NTツール

フッククランプ Dタイプ

通常単価(税別)
10,63116,044
税込単価
11,69417,648
通常出荷日:1日目

【特長】・SCM440、HRC18~42°のタイプです。・スプリングを内蔵しており、クランプ作業の効率...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • D(mm)

  • E(mm)

  • F(mm)

  • G(mm)

  • H(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
30
28
16
40
-
M12
29
-
827-9331
290
1個
50
32
20
45
40
M12
36
M12
828-9754
500
1個
60
40
25
45
45
M16
41
M16
827-9332
750
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,048
( 12,153 )
1日目
10,631
( 11,694 )
1日目
16,044
( 17,648 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SCM440、HRC18~42°のタイプです。
・スプリングを内蔵しており、クランプ作業の効率が上がります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッククランプ Dタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッククランプ Dタイプ
フッククランプ Bタイプ
フッククランプ Aタイプ
フッククランプ Cタイプ
ピローブロック(Eタイプ)
トグルフッククランプ用フックキャッチ6848
メーカーニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングナベヤナベヤ
通常価格10,631-6,2414,7034,727 -5,075 -1,630 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目3日目〜
種類クランプユニット・用品クランプユニット・用品---トグルクランプ・用品
クランプユニット/オプションユニットユニット----
クランプ方法上面ネジ固定式上面ネジ固定式----
本体材質焼入れ鋼焼入れ鋼----
材質SCM440SCM440SCM440SCM440--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング