17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フッククランプ Aタイプ

通常単価(税別)
4,703
税込単価
5,173
通常出荷日:1日目

NC機械等のクランプで単純化しましたスプリングが内臓しており、ゆるめれば自動的に爪先があがります

  • E (mm)
    自由調整治具により
  • 材質
    SCM440
  • 硬度/熱処理
    HRC35°
  • 特長
    NC機械などのクランプで単純化しましたスプリングが内臓しており、ゆるめれば自動的に爪先があります

型番:

HCA-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HCA-2の仕様・寸法情報

種類
クランプユニット・用品
クランプユニット/オプション
ユニット
クランプ方法
上面ネジ固定式
本体材質
焼入れ鋼
A(mm)
31
B(mm)
16
C(mm)
25
D(mm)
16
E(mm)
自由調整治具により
F(mm)
15
G(mm)
14
H(mm)
38
I(mm)
6
J(mm)
22
トラスココード
837-9466
質量(g)
320
材質
SCM440
硬度/熱処理
HRC35°
特長
NC機械などのクランプで単純化しましたスプリングが内臓しており、ゆるめれば自動的に爪先があります
スタットボルト
SBM-12100
スプリング
CS-12B
-
-

絞り込み条件

  • 種類

  • クランプユニット/オプション

  • クランプ方法

  • 本体材質

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • D(mm)

  • F(mm)

  • G(mm)

  • H(mm)

  • I(mm)

  • J(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HCA-2

種類

クランプユニット/オプション

クランプ方法

本体材質

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

トラスココード

質量

(g)

スタットボルト

スプリング

最小発注数量
クランプユニット・用品
ユニット
上面ネジ固定式
焼入れ鋼
31
16
25
16
15
14
38
6
22
837-9466
320
SBM-12100
CS-12B
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,703
( 5,173 )
1日目

詳細情報

基本情報

NC機械等のクランプで単純化しましたスプリングが内臓しており、ゆるめれば自動的に爪先があがります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッククランプ Aタイプの型番HCA-2のページです。 型番HCA-2に関する仕様情報を記載しております。
フッククランプ Aタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッククランプ Aタイプ
フッククランプ Bタイプ
フッククランプ Cタイプ
フッククランプ Dタイプ
吸チャックボ-イ(真空発生器)
ピローブロック(Eタイプ)
メーカーニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングナベヤ
通常価格4,7036,2414,727 -10,631 -248,9945,075 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
E(mm)自由調整治具により自由調整治具により自由調整治具により-150-
材質SCM440SCM440SCM440SCM440--
硬度/熱処理HRC35°HRC35°HRC35°HRC18°~42°--
特長NC機械などのクランプで単純化しましたスプリングが内臓しており、ゆるめれば自動的に爪先がありますNC機械などのクランプで単純化しましたスプリングが内臓しており、ゆるめれば自動的に爪先がありますNC機械などのクランプで単純化しましたスプリングが内臓しており、ゆるめれば自動的に爪先があります---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング