ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ニューストロング ドリルドリフト

通常単価(税別)
15,395
税込単価
16,935
通常出荷日:1日目

【特長】・先端部は完全熱処理され長期間の使用に耐えられます・握りの内部にスプリングが組込まれている為、...

詳細を確認

型番:

DD-24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DD-24の仕様・寸法情報

ツーリング用品種類
ツーリング保守部品・用品
単品/パック/セット
単品
トラスココード
437-9586
A(mm)
380
B(mm)
6
C(mm)
6
D(mm)
50
E(mm)
80
F(mm)
250
G(mm)
27
テーパー
MT-2~MT-4
質量(kg)
1.2
特長
簡単で確実な作業ができます。操作簡単、刃物保全、作業確実、耐久堅牢、先端部は完全熱処理され長期間の使用に耐えられます。握りの内部にスプリングが組み込まれている為、作業に無駄な労力は要りません。
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

質量 約1.2kg

外形図

ドリルドリフト 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

1.右手でドリルドリフトを握りハンマー替りに叩くと、簡単確実に刃物を抜取れます。
2.左手で刃物を握り、刃物を保護してください。
3.DD-24はバイトホルダー(ツーリング)用でテーパー部の厚みが6mmになっています。

型番リスト

表示件数
型番
DD-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,395
( 16,935 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端部は完全熱処理され長期間の使用に耐えられます
・握りの内部にスプリングが組込まれている為、作業に無駄な労力はいりません

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューストロング ドリルドリフトの型番DD-24のページです。 型番DD-24に関する仕様情報を記載しております。
ニューストロング ドリルドリフトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューストロング ドリルドリフト
VERTEX ドリルドリフト
フランジホルダ付クランプセット
チャックレンチ(マイクロンチャック)
プルスタッド(中心穴付)
Tスロットクリーン
メーカーニューストロングVERTEXユキワ精工聖和精機ユキワ精工大昭和精機
通常価格15,3958,067129,600 -2,5003,390 -3,705 -
通常出荷日1日目4日目1日目3日目1日目在庫品1日目〜
ツーリング用品種類ツーリング保守部品・用品ツーリング保守部品・用品ツーリング保守部品・用品レンチプルボルトツーリング保守部品・用品
単品/パック/セット単品単品単品単品単品セット
トラスココード437-9586-----
A(mm)380-----
B(mm)6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング