17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Mブロック(ヤゲン台Bタイプ)機械仕上

通常単価(税別)
7,431251,895
税込単価
8,174277,085
通常出荷日:1日目~9日目

ニューストロング ロケーティングエレメント(位置決め部品・ねじ小物用) Mブロック(ヤゲン台Bタイプ)...

詳細を確認
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 基準面からの高さ(mm)

  • C(mm)

  • D(mm)

  • E(mm)

  • H(mm)

  • L(mm)

  • ФA(mm)

  • ФB(mm)

  • W(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

基準面からの高さ

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

H

(mm)

L

(mm)

ФA

(mm)

ФB

(mm)

W

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
32
25
8
3
32
50
33
5.0
24
700
1個
60
40
10
3
60
75
53
5.0
32
2000
1個
65
41
11
3
65
100
54
5.0
40
3000
1個
80
60
15
3
80
125
80
5.0
50
5000
1個
90
64
15
4
90
150
85
7.0
65
9000
1個
121
83
15
5
121
175
109
8.5
90
15000
1個
140
89
18
5
140
200
118
8.5
100
25000
1個
170
145
20
5
170
250
193
8.5
130
37000
1個
190
174
25
5
190
300
232
8.5
140
60000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,431
( 8,174 )
1日目
8,720
( 9,592 )
1日目
12,087
( 13,296 )
1日目
19,966
( 21,963 )
1日目
43,070
( 47,377 )
9日目
82,394
( 90,633 )
1日目
157,434
( 173,177 )
1日目
167,930
( 184,723 )
1日目
251,895
( 277,085 )
1日目

詳細情報

基本情報

ニューストロング ロケーティングエレメント(位置決め部品・ねじ小物用) Mブロック(ヤゲン台Bタイプ)機械仕上。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Mブロック(ヤゲン台Bタイプ)機械仕上のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mブロック(ヤゲン台Bタイプ)機械仕上
コーナ-ロケ-タ-
レベリングアジャストストッパ-
ロケートスクリュ-ピン
レベリングストッパ-
ステップキ-
メーカーニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロング
通常価格7,431-25,243 -13,2783,11922,252 -3,987
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
種類位置決めブロック位置決めブロック位置決めブロック-位置決めブロック-
商品タイプ機械仕上-----
精度0.05~0.07----巾 h8 L±0.5
材質FC250S45CS45CS45CS45C-
精度タイプ機械仕上(M01)-----
よく一緒に購入される商品

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング