17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

頑チャック坊主(生爪)【3個入り】

通常単価(税別)
21,30245,247
税込単価
23,43249,772
通常出荷日:1日目

【特長】・頑チャック坊主に使用することで加工幅が広がります。・4ヶ一組です。【用途】異形物を掴む際に。

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 爪高さ(mm)

  • A(mm)

  • C(mm)

  • D(mm)

  • E(mm)

  • F(mm)

  • G(mm)

  • H(mm)

  • J(mm)

  • M(mm)

  • N(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

爪高さ

(mm)

A

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

J

(mm)

M

(mm)

N

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
38
75
26
38.10
12.68
7.94
M8
21
14
27.0
8.5
837-7744
0.60
1パック

3個入り

48
95
31
44.45
12.68
7.94
M10
24
17
34.0
11
837-7745
0.86
1パック

3個入り

48
110
37
53.98
19.03
12.70
M12
28
19
34.0
13
837-7742
1.20
1パック

3個入り

54
125
42
63.50
19.03
12.70
M12
34
19
40.5
13
837-7743
3.00
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,302
( 23,432 )
1日目
25,937
( 28,531 )
1日目
27,171
( 29,888 )
1日目
45,247
( 49,772 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑チャック坊主に使用することで加工幅が広がります。
・4ヶ一組です。
【用途】
異形物を掴む際に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

頑チャック坊主(生爪)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
頑チャック坊主(生爪)
スクロールチャック生爪
生爪
生爪 スクロールチャック用
北川スクロールチャック用鉄生爪
生爪(油圧、エアーチャック用)
メーカーニューストロングTHE CUTミスミミスミアーム産業THE CUT
通常価格21,302-5,330 -2,570 -3,170 -5,917 -3,853 -
通常出荷日1日目2日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目〜2日目〜
種類生爪生爪生爪生爪生爪生爪
取付けタイプ上下分割爪タイプ上下分割爪タイプセレーションタイプ上下分割爪タイプ上下分割爪タイプセレーションタイプ
適用メーカ-北川北川北川-
K(mm)3.5-----
入数4ケ1組-----

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト