ツール用品技術窓口

アジャスタブルアングルプレート(回転テーブル付)

通常単価(税別)
378,220
税込単価
416,042
通常出荷日:1日目

ニューストロング 補助ベース アジャスタブルアングルプレート(回転テーブル付)。

  • A (mm)
    350
  • B (mm)
    305
  • H (mm)
    185
  • トラスココード
    837-8457
  • 質量 (g)
    40000
  • e (mm)
    12
  • 傾斜時の耐荷重
    12
  • 取付け溝巾
    12

ご注意

  • 45°でご使用の場合、正直台等を敷いてお使いください。

型番:

HAP-250S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HAP-250Sの仕様・寸法情報

A(mm)
350
B(mm)
305
H(mm)
185
トラスココード
837-8457
質量(g)
40000
e(mm)
12
傾斜時の耐荷重
12
取付け溝巾
12

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HAP-250S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
378,220
( 416,042 )
1日目

詳細情報

基本情報

ニューストロング 補助ベース アジャスタブルアングルプレート(回転テーブル付)。

ご注意

  • 45°でご使用の場合、正直台等を敷いてお使いください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスタブルアングルプレート(回転テーブル付)の型番HAP-250Sのページです。 型番HAP-250Sに関する仕様情報を記載しております。
アジャスタブルアングルプレート(回転テーブル付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスタブルアングルプレート(回転テーブル付)
スペア ベ-ス
リブ付LNアングルプレート
アングルプレートA型(リブ付)
精密アングルプレート(リブ付)A型
ラウンドプレート 機械仕上M型
メーカーニューストロングニューストロングナベヤVERTEXナベヤナベヤ
通常価格378,22029,877 -30,892 -13,260 -8,998 -5,584 -
通常出荷日1日目1日目3日目4日目在庫品1日目〜3日目
A(mm)350125----
B(mm)30530----
H(mm)185-----
トラスココード837-8457-----
質量(g)40000-----
よく一緒に購入される商品

補助ベースカテゴリの売れ筋ランキング