ツール用品技術窓口

アジャスタブルアングルプレート

通常単価(税別)
156,963
税込単価
172,659

角度加工時角度板などで調整するより迅速、確実に加工出来ます。又バイスと併用可能...

詳細情報を確認する
  • A (mm)
    180
  • B (mm)
    130
  • H (mm)
    91
  • トラスココード
    837-8454
  • 質量 (g)
    7500
  • e (mm)
    12
  • 傾斜時の耐荷重
    4
  • 取付け溝巾
    10

型番:

HAP-180
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HAP-180の仕様・寸法情報

A(mm)
180
B(mm)
130
H(mm)
91
トラスココード
837-8454
質量(g)
7500
e(mm)
12
傾斜時の耐荷重
4
取付け溝巾
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HAP-180
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
156,963
( 172,659 )
1日目

詳細情報

基本情報

角度加工時角度板などで調整するより迅速、確実に加工出来ます。又バイスと併用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスタブルアングルプレートの型番HAP-180のページです。 型番HAP-180に関する仕様情報を記載しております。
アジャスタブルアングルプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスタブルアングルプレート
スペア ベ-ス
ホビーアンビル
ロングブロック 機械仕上
フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚10mm×高40mm×長150mm
アングルプレートB型(リブなし)
メーカーニューストロングニューストロングナベヤナベヤフジツールVERTEX
通常価格156,96329,877 -1,85053,550 -25,49410,130 -
通常出荷日1日目1日目3日目3日目8日目4日目
A(mm)180125----
B(mm)13030----
H(mm)91-----
トラスココード837-8454-----
質量(g)7500-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

補助ベースカテゴリの売れ筋ランキング