17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ

爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ

通常単価(税別)
41,92378,966特別価格
税込単価
46,11586,863特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

爪位置が低く​操​作​性が優れ、わずかな隙間から使えるジャッキ。【特長】・ハンドルソケットが180°回...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    爪付ジャッキ
  • 付属品
    ハンドル
  • 特長
    ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

爪付油圧ジャッキ(ハンドル付):関連画像

MHC1TLの寸法図A。

爪付油圧ジャッキ(ハンドル付):関連画像

MHC1TLの寸法図B。

形式MHC-1TL
呼称荷重爪部1 TON
頭部3 TON
最低高さ爪部12 mm
頭部205 mm
揚程105 mm
最高高さ爪部117 mm
頭部310 mm
本体質量7.0 kg
ハンドル2本ツナギ380 mm
総質量7.3 kg
塗装色本体マサダレッド
爪部ブラック

MHC1TLの仕様。

製品仕様

爪付油圧ジャッキ(ハンドル付):関連画像

MHC2TLの寸法図A。

爪付油圧ジャッキ(ハンドル付):関連画像

MHC2TLの寸法図B。

形式MHC-2TL
呼称荷重爪部2 TON
頭部5 TON
最低高さ爪部19 mm
頭部113 mm
揚程113 mm
最高高さ爪部132 mm
頭部356 mm
本体質量12.8 kg
ハンドル3本ツナギ545 mm
総質量13.4 kg
塗装色本体マサダレッド
爪部ブラック

MHC2TLの仕様。

製品仕様

爪付油圧ジャッキ(ハンドル付):関連画像

MHC3TLの寸法図A。

爪付油圧ジャッキ(ハンドル付):関連画像

MHC3TLの寸法図B。

形式MHC-3TL
呼称荷重爪部3 TON
頭部7 TON
最低高さ爪部22 mm
頭部239 mm
揚程110 mm
最高高さ爪部132 mm
頭部349 mm
本体質量14.6 kg
ハンドル3本ツナギ605 mm
総質量15.3 kg
塗装色本体マサダレッド
爪部ブラック

MHC3TLの仕様表。

製品仕様

爪付油圧ジャッキ(ハンドル付):関連画像

MHC5TLの寸法図A。

爪付油圧ジャッキ(ハンドル付):関連画像

MHC5TLの寸法図B。

形式MHC-5TL
呼称荷重爪部5 TON
頭部10 TON
最低高さ爪部25 mm
頭部292 mm
揚程120 mm
最高高さ爪部145 mm
頭部412 mm
本体質量20.2 kg
ハンドル3本ツナギ605 mm
総質量21.0 kg
塗装色本体マサダレッド
爪部ブラック

MHC5TLの仕様表。

製品仕様

品番揚力kN(t)ストローク
(mm)
高さ
(mm)
爪長×爪幅
(mm)
本体高
(mm)
梱包数
(台)
質量
(kg)
爪部頭部
MHC1TL10(1)30(3)10512~11775×6520517.3
MHC2TL20(2)50(5)11319~13280×65243113.4
MHC3TL30(3)70(7)11022~13280×65239115.3
MHC5TL50(5)100(10)12025~14575×75292121.0

発送単位1台。

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • 爪部揚力(kN(t))

  • 頭部揚力(kN(t))

  • ストローク(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 爪部高さ(mm)最高

  • 爪部高さ(mm)最低

  • 本体高さ(mm)

  • 高さ(mm)

  • 爪長さ(mm)

  • 爪幅(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

爪部揚力

(kN(t))

頭部揚力

(kN(t))

ストローク

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

爪部高さ(mm)最高

爪部高さ(mm)最低

本体高さ(mm)

高さ(mm)

爪長さ(mm)

爪幅(mm)

幅(mm)

内容量

最小発注数量
10(1)
30( 3)
105
412-5258
4944015118403
7300.0
117
12
205
117~310
75
65
140
1台
1個
20(2)
50( 5)
113
412-5266
4944015118410
13400.0
132
19
243
132~356
80
65
160
1台
1個
30(3)
70( 7)
110
412-5274
4944015118427
15300.0
132
22
239
132~349
80
65
160
1台
1個
50(5)
100(10)
120
412-5282
4944015118434
21000.0
145
25
292
145~412
75
75
182
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,923
( 46,115 )
1日目
53,75249,478
( 54,426 )
1日目
62,19857,253
( 62,978 )
4日目
78,96670,311
( 77,342 )
1日目

詳細情報

基本情報

爪位置が低く​操​作​性が優れ、わずかな隙間から使えるジャッキ。
【特長】
・ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能。
・防災用資機材などとして幅広く使用可能。
・他社の類似商品と比べ、耐熱性に優れている(使用可能温度-20℃~70℃)。
・​1​8​0​°​回​転​式​のハンドル。
【用途】
・家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等で使用されている。
・防災用資機材や震災復興用としても幅広く仕様されている。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
防災
5
満足度:5.0
倒れた梁を持ち上げるには低床で無ければ役に立たないことを考え、爪式のジャッキを購入。各種のジャッキの組み合わせで対処しま...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q爪部で使用する際の注意点はなんですか。
A
呼び荷重を超えた負荷をかけないようにし、爪全体で荷重を受けるようにしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ
爪付ジャッキ(リターンスプリング付・爪ロングタイプ)爪ロングタイプ
爪付き油圧ジャッキ(安全弁付)
爪付ジャッキ(リターンスプリング付)標準タイプ
プレスジャッキ部 MHP-15J・MHP5J
爪付ジャッキ標準タイプ
メーカーマサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所
通常価格41,923-54,211 -35,95745,071 -101,164 -35,185 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ爪付ジャッキ爪付ジャッキ爪付ジャッキ爪付ジャッキその他爪付ジャッキ
付属品ハンドルハンドルハンドルハンドルハンドル(3本つなぎ)ハンドル
特長ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。爪位置が低くわずかなすき間で使えます。家屋の移動、機械の据え付け、造船、橋梁、プラント、工事に適しています。ハンドルが回転式です。爪ロングタイプです。呼称荷重以上の負荷がかかった場合、安全弁機構により上昇しないタイプです。爪位置が低くわずかなすき間で使えます。家屋の移動、機械の据え付け、造船、橋梁、プラント、工事に利用すれば便利です。爪位置が低くわずかなすき間で使えます。家屋の移動、機械の据え付け、造船、橋梁、プラント、工事に利用すれば便利です。ハンドルが回転します。開口部寸法を自在に変更可能な油圧プレスジャッキ部です。(お客様作業)-
内容量1台1台1台1台1台1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

爪付ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング