17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

爪付ジャッキ(リターンスプリング付・爪ロングタイプ)爪ロングタイプ

爪付ジャッキ(リターンスプリング付・爪ロングタイプ)爪ロングタイプ

通常単価(税別)
54,211120,108特別価格
税込単価
59,632132,119特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

爪ロングタイプの爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキ。【特長】・爪位置が低くわずかなすき間で使用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    爪付ジャッキ
  • 付属品
    ハンドル
  • 特長
    爪位置が低くわずかなすき間で使えます。家屋の移動、機械の据え付け、造船、橋梁、プラント、工事に適しています。ハンドルが回転式です。爪ロングタイプです。
  • 内容量
    1台
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ジャッキを降下させる場合にスプリングの力で強制的に降下する。

ジャッキを降下させる場合にスプリングの力で強制的に降下する。

付属品 : ​ハ​ン​ド​ル

付属品 : ​ハ​ン​ド​ル

寸法図(爪長×爪幅×本体高)

寸法図(爪長×爪幅×本体高)

品番揚力kN(t)ストローク
(mm)
高さ
(mm)
爪長×爪幅
(mm)
本体高
(mm)
梱包数
(台)
質量
(kg)
爪部頭部
MHC-1.5SL-215(1.5)50(5.0)11322~13580×65245114.9
MHC-3SL-230(3.0)100(10.0)12025~145100×75292122.5
MHC-6SL-260(6.0)200(20.0)14528~173100×90324137.0

発注単位1台

爪付ジャッキの使い方

持ち上げる

持ち上げる
爪・頭両方が使用可能になる。爪部の許容荷重は頭部の約1/2の荷重となる。

位置を合わせる

位置を合わせる
機械のレベル合わせなど、mm単位で微調整が可能。

押す
機械のセッティングなど少し横に押したい時などに使用。
※横押しができないタイプあり。

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 爪部揚力(kN(t))

  • 頭部揚力(kN(t))

  • ストローク(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 爪部高さ(mm)最高

  • 爪部高さ(mm)最低

  • 本体高さ(mm)

  • 爪長さ(mm)

  • 爪幅(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

爪部揚力

(kN(t))

頭部揚力

(kN(t))

ストローク

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

爪部高さ(mm)最高

爪部高さ(mm)最低

本体高さ(mm)

爪長さ(mm)

爪幅(mm)

幅(mm)

内容量

最小発注数量
15(1.5)
50( 5.0)
113
109-8195
4944015116973
14900.0
135
22
245
80
65
160
1台
1個
30(3.0)
100(10.0)
120
109-9019
4944015116980
22300.0
145
25
292
100
75
182
1台
1個
60(6.0)
200(20.0)
145
465-4528
4944015116997
36600.0
173
28
324
100
90
225
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,21146,003
( 50,603 )
1日目
58,71349,829
( 54,812 )
1日目
120,108
( 132,119 )
4日目

詳細情報

基本情報

爪ロングタイプの爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキ。
【特長】
・爪位置が低くわずかなすき間で使用可能。
・家屋の移動、機械の据え付け、造船、橋梁、プラント、工事に適している。
・ハンドルが回転式でハンドルソケットが180度回転するので、障害物をかわしての操作が可能。
・ジャッキを降下させる場合、リターンスプリングの力で強制的に降下します。
・他社の類似商品と比べ、耐熱性に優れてます(使用可能温度-20℃~70℃)。
【用途】
・家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等で使用。
・防災用資機材や震災復興用としても幅広く使用されている。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

爪付ジャッキ(リターンスプリング付・爪ロングタイプ)爪ロングタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q爪部で使用する際の注意点はなんですか。
A
呼び荷重を超えた負荷をかけないようにし、爪中心部から爪根元に荷重がかかるようにしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
爪付ジャッキ(リターンスプリング付・爪ロングタイプ)爪ロングタイプ
爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ
爪付ジャッキ(リターンスプリング付)標準タイプ
爪付き油圧ジャッキ(安全弁付)
プレスジャッキ部 MHP-15J・MHP5J
爪付ジャッキ標準タイプ
メーカーマサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所
通常価格54,211-41,923 -45,071 -35,957101,164 -35,185 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ爪付ジャッキ爪付ジャッキ爪付ジャッキ爪付ジャッキその他爪付ジャッキ
付属品ハンドルハンドルハンドルハンドルハンドル(3本つなぎ)ハンドル
特長爪位置が低くわずかなすき間で使えます。家屋の移動、機械の据え付け、造船、橋梁、プラント、工事に適しています。ハンドルが回転式です。爪ロングタイプです。ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。爪位置が低くわずかなすき間で使えます。家屋の移動、機械の据え付け、造船、橋梁、プラント、工事に利用すれば便利です。ハンドルが回転します。呼称荷重以上の負荷がかかった場合、安全弁機構により上昇しないタイプです。爪位置が低くわずかなすき間で使えます。家屋の移動、機械の据え付け、造船、橋梁、プラント、工事に利用すれば便利です。開口部寸法を自在に変更可能な油圧プレスジャッキ部です。(お客様作業)-
内容量1台1台1台1台1台1台

爪付ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング