17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローラーバー

通常単価(税別)
41,724
税込単価
45,896
通常出荷日:1日目

【特長】・しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です・底部にローラーが付いているので...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハンドル
  • トラスココード
    303-0997
  • 質量(g)
    10000
  • 全長(mm)
    1200
  • 先端寸法 (mm)
    120×2
  • ローラー部
    MCナイロン
  • 材質本体
    スチール
  • 許容荷重
    1
  • 特長
    しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。
  • 内容量
    1本

型番:

RB-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RB-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンドル
トラスココード
303-0997
質量(g)
10000
全長(mm)
1200
先端寸法(mm)
120×2
ローラー部
MCナイロン
材質本体
スチール
許容荷重
1
特長
しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RB-10

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,724
( 45,896 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です
・底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです
【用途】
・ワークの持ち上げ・異動作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラーバーの型番RB-10のページです。 型番RB-10に関する仕様情報を記載しております。
ローラーバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラーバー
クリーンルームローラーバー
爪付ジャッキ(前後送り台・安全弁付)
爪付ジャッキ標準タイプ
爪付ジャッキ(クリーンルーム仕様・安全弁付)
爪付ジャッキ(リターンスプリング付・爪ロングタイプ)爪ロングタイプ
メーカー今野製作所今野製作所今野製作所マサダ製作所今野製作所マサダ製作所
通常価格41,72450,762123,95735,185 -95,29654,211 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプハンドルハンドル爪付ジャッキ爪付ジャッキ爪付ジャッキ爪付ジャッキ
トラスココード303-0997303-1004334-7923---
質量(g)100001000032000.0---
全長(mm)12001200----
先端寸法(mm)120×2120×2----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

爪付ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング