17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

爪付ジャッキ用ハンドル

通常単価(税別)
3,2243,668
税込単価
3,5464,035
通常出荷日:1日目

【特長】・イーグル爪付ジャッキ専用の操作ハンドルです。・上昇・下降作業に使用します。・ハンドルは2分割...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハンドル
  • 特長
    イーグル爪付ジャッキ専用の操作ハンドルです。上昇・下降作業に使用します。ハンドルは2分割されています。
  • 内容量
    1本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 適合機種

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 全長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適合機種

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

内容量

最小発注数量
G-25(L)、G-40(L)、G-60(L)、GW-60、FR-60TL、GB-60
4520187810033
331-6572
600.000
500
1本
1個
G-100(L)、G-160(L)、G-200(L)、F-100TL、GW100
4520187810040
331-6564
740.000
630
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,224
( 3,546 )
1日目
3,668
( 4,035 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・イーグル爪付ジャッキ専用の操作ハンドルです。
・上昇・下降作業に使用します。
・ハンドルは2分割されています。
【用途】
・イーグル爪付ジャッキの上昇・下降作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

爪付ジャッキ用ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
爪付ジャッキ用ハンドル
爪付ジャッキ(前後送り台・安全弁付)
爪付ジャッキ(クリーンルーム仕様・安全弁付)
爪付ジャッキ(低床型・安全弁付) 標準タイプ
クリーンルームローラーバー
ローラーバー
メーカー今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所
通常価格3,224-123,95795,29664,16850,76241,724
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプハンドル爪付ジャッキ爪付ジャッキ爪付ジャッキハンドルハンドル
特長イーグル爪付ジャッキ専用の操作ハンドルです。上昇・下降作業に使用します。ハンドルは2分割されています。安全弁付です。送り台タイプです。爪付ジャッキに送り台を装着し、上下および前後の位置合わせを効率化しました。100mmの範囲内で円滑にスライドするので、持ち上げ後の水平移動が可能です。押し・戻しはラチェットハンドルによるねじ機構なので微調整が可能です。ハンドルが回転式です。安全弁付です。塗装、サビ落ちがないようニッケルメッキを施しているので、半導体・精密機械などのクリーンルーム作業に適しています。ハンドルが回転式です。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。ハンドルが回転式です。安全弁付きハンドル回転爪付ジャッキ(爪標準タイプ)の低床型です。しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。ニッケルメッキ加工を施したクリーンルーム仕様です。しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。
内容量1本1台1台1台1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

爪付ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング