ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
今野製作所 クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ |
|
ダイキ ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10tクリーンルーム仕様 |
|
今野製作所 爪付ジャッキ(低床型・安全弁付) 標準タイプ |
|
トラスコ中山 回転台 丸型 MRBシリーズ |




G - 60LCの外観

G-40Cの外観
爪許容荷重 : 2t、頭部許容荷重 : 4t、ストローク : 110mm、爪最低位置 : 16mm、爪長さ : 50mm、爪幅 : 65mm、ベース幅 : 145mm、ベース長さ : 226mm、本体高さ : 227mm、質量 : 11kg

G-40Cの寸法図

G-60Cの外観
爪許容荷重 : 3t、頭部許容荷重 : 6t、ストローク : 115mm、爪最低位置 : 19mm、爪長さ : 50mm、爪幅 : 65mm、ベース幅 : 155mm、ベース長さ : 236mm、本体高さ : 233mm、質量 : 13kg

G-60Cの寸法図

G-100Cの外観
爪許容荷重 : 5t、頭部許容荷重 : 10t、ストローク : 130mm、爪最低位置 : 22mm、爪長さ : 55mm、爪幅 : 75mm、ベース幅 : 183mm、ベース長さ : 262mm、本体高さ : 288mm、質量 : 21kg

G-100Cの寸法図

G-40LCの外観
爪許容荷重 : 2t、頭部許容荷重 : 4t、ストローク : 110mm、爪最低位置 : 19mm、爪長さ : 80mm、爪幅 : 65mm、ベース幅 : 145mm、ベース長さ : 256mm、本体高さ : 230mm、質量 : 11kg

G-60LCの外観
爪許容荷重 : 3t、頭部許容荷重 : 6t、ストローク : 115mm、爪最低位置 : 22mm、爪長さ : 80mm、爪幅 : 65mm、ベース幅 : 155mm、ベース長さ : 266mm、本体高さ : 236mm、質量 : 14kg

G-100LCの外観
爪許容荷重 : 5t、頭部許容荷重 : 10t、ストローク : 130mm、爪最低位置 : 25mm、爪長さ : 75mm、爪幅 : 75mm、ベース幅 : 183mm、ベース長さ : 282mm、本体高さ : 291mm、質量 : 22kg
食品工場で装置据付を行っている機械据付業者様の要望から生まれた製品です。
「”塗装””サビ落ち”ホコリの付着”に厳しい現場なので、毎回新品を購入して作業している…」「”塗装””サビ落ち”ホコリの付着”を抑制できる爪付ジャッキを作ってほしい」という要望に対し、爪つきジャッキにメッキを施すことでお応えしました。
塗装、サビ落ちがないようニッケルメッキを施した爪付ジャッキ。
【特長】
・12~28mmのわずかな隙間さえあれば、そこから重量物を持ち上げることが可能。
・操作部の差込みソケットが自在に回転(ハンドル回転式)。安全弁付。グリップ付き。
・操作ハンドルは操作しやすいロック式の2本繋ぎ。通常のジャッキよりも軽い操作感。
・後方に障害物のある狭い場所でも障害物をかわしてのポンプ操作が可能。
・爪部とベース部には通常素材(SS400)に比べて強度がある高張力鋼板を使用。
【用途】
・運搬ローラー方向転換のための持上げ作業やミリ単位での高さ調整作業に便利。
・工場内設備の持ち上げ作業や半導体・精密機械などのクリーンルーム作業、高さ微調整作業に最適。

マサダ製作所
爪付ジャッキ標準タイプ

マサダ製作所
ミニタイプ油圧ジャッキ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マサダ製作所
爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ
5通常価格(税別):41,923円~

トラスコ中山
爪付きジャッキ ハンドル収納タイプ
0通常価格(税別):37,121円~

KTC(京都機械工具)
パンタグラフジャッキ
4.7通常価格(税別):4,300円~

大阪ジャッキ製作所
手動油圧ポンプ(単動式) TWA
5通常価格(税別):36,019円~

大阪ジャッキ製作所
油圧ホース
5通常価格(税別):13,474円~

大阪ジャッキ製作所
油圧シリンダパワージャッキ (単動式)
4通常価格(税別):25,081円~

マサダ製作所
三段式油圧ジャッキ
0通常価格(税別):57,053円

バーコ
ジャッキスタンド
0通常価格(税別):8,439円~

エスコ
油圧ジャッキ(2~10t)
0通常価格(税別):9,990円~