ファクトリーサプライ用品技術窓口

爪付ジャッキ(前後送り台・安全弁付)

通常単価(税別)
123,957
税込単価
136,353
通常出荷日:1日目

【特長】・安全弁付です。・送り台タイプです。・爪付ジャッキに送り台を装着し、上下および前後の位置合わせ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    爪付ジャッキ
  • 爪部揚力 (kN(t))
    50(5.0)
  • ストローク (mm)
    63
  • JANコード
    4520187310021
  • トラスココード
    334-7923
  • 質量(g)
    32000.0
  • 本体高さ(mm)
    243~306
  • 爪部高さ(mm)最高
    107
  • 爪部高さ(mm)最低
    44
  • 爪長さ(mm)
    75
  • 爪幅(mm)
    75
  • 付属品
    ハンドル ラチェットハンドル
  • 特長
    安全弁付です。送り台タイプです。爪付ジャッキに送り台を装着し、上下および前後の位置合わせを効率化しました。100mmの範囲内で円滑にスライドするので、持ち上げ後の水平移動が可能です。押し・戻しはラチェットハンドルによるねじ機構なので微調整が可能です。ハンドルが回転式です。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

F-100TL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-100TLの仕様・寸法情報

商品タイプ
爪付ジャッキ
爪部揚力(kN(t))
50(5.0)
ストローク(mm)
63
JANコード
4520187310021
トラスココード
334-7923
質量(g)
32000.0
本体高さ(mm)
243~306
爪部高さ(mm)最高
107
爪部高さ(mm)最低
44
爪長さ(mm)
75
爪幅(mm)
75
付属品
ハンドル ラチェットハンドル
特長
安全弁付です。送り台タイプです。爪付ジャッキに送り台を装着し、上下および前後の位置合わせを効率化しました。100mmの範囲内で円滑にスライドするので、持ち上げ後の水平移動が可能です。押し・戻しはラチェットハンドルによるねじ機構なので微調整が可能です。ハンドルが回転式です。
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-100TL

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123,957
( 136,353 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全弁付です。
・送り台タイプです。
・爪付ジャッキに送り台を装着し、上下および前後の位置合わせを効率化しました。
・100mmの範囲内で円滑にスライドするので、持ち上げ後の水平移動が可能です。
・押し・戻しはラチェットハンドルによるねじ機構なので微調整が可能です。
・ハンドルが回転式です。
・スライドテーブルは左右にブレないようアリ溝ガイドによりジャッキと一体化しています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

爪付ジャッキ(前後送り台・安全弁付) の型番F-100TLのページです。 型番F-100TLに関する仕様情報を記載しております。
爪付ジャッキ(前後送り台・安全弁付) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
爪付ジャッキ(前後送り台・安全弁付)
爪付き油圧ジャッキ(安全弁付)
イーグル 爪付ジャッキ(単動分離タイプ) リターンスプリング仕様
爪付ジャッキ(クリーンルーム仕様・安全弁付)
爪付ジャッキ(低床型・安全弁付) 標準タイプ
爪付ジャッキ(リターンスプリング付)標準タイプ
メーカー今野製作所マサダ製作所今野製作所今野製作所今野製作所マサダ製作所
通常価格123,95735,957201,057 -95,29664,16845,071 -
通常出荷日1日目1日目18日目1日目1日目1日目
商品タイプ爪付ジャッキ爪付ジャッキ爪付ジャッキ爪付ジャッキ爪付ジャッキ爪付ジャッキ
爪部揚力(kN(t))50(5.0)18(1.8)----
ストローク(mm)63113150---
JANコード4520187310021-----
トラスココード334-7923-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

爪付ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング