17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス ネットパレット
  • ステンレス ネットパレット

ステンレス ネットパレット

通常単価(税別)
163,138182,644特別価格
税込単価
179,452200,908特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・SUS304のオールステンレス製なので、耐水性、防錆性に優れています。・折りたたみが簡単で積...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    網パレット
  • 材質(本体)
    ステンレス(SUS304)
  • 脚部高さ(mm)
    100
  • 最大積載段数(段)
    4
  • 線径(mm)
    6
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    電解研磨仕上げ
  • ゲート
    半開
  • 用途
    食品、薬品関連に。
  • 特長
    SUS304のオールステンレス製なので、耐水性、防錆性に優れています。折りたたみが簡単で積み重ねができスペースも節約できます。
  • 本体仕様
    電解研磨仕上げ
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

T810SU

T810SU

用途

  • 食品、薬品関連に

製品の基本仕様・特長

品番最大積載荷重
(kg)
呼称寸法(mm)
間口×奥行×高さ
最内寸法(mm)
間口×奥行×高さ
フォーククリアランス(mm)
間口×奥行
脚部高さ
(mm)
最大積載段数
(段)
線径
(mm)
網ピッチ
(mm)
ゲート質量
(kg)
T810SU12001000×800×850950×760×700869×5801004650×50半開50
T1012LSU10001200×1000×8901150×950×7401079×7571004650×100半開58
  • 材質
    ステンレス(SUS304)
    電解研磨仕上げ
  • SUS304のオールステンレス製なので、耐久性・防錆性に優れている
  • 折りたたみが簡単で積み重ねができスペースも節約できる

図面

T1012LSU

ステンレス ネットパレット T1012LSU図面

T810SU

ステンレス ネットパレット T810SU図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用方法

ステンレス ネットパレット 取扱説明書-1ステンレス ネットパレット 取扱説明書-2ステンレス ネットパレット 取扱説明書-3ステンレス ネットパレット 取扱説明書-4ステンレス ネットパレット 取扱説明書-5ステンレス ネットパレット 取扱説明書-6ステンレス ネットパレット 取扱説明書-7ステンレス ネットパレット 取扱説明書-8

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

最大積載荷重

(kg)

JANコード

トラスココード

呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ

最内寸法(mm)間口×奥行×高さ

網ピッチ(mm)

フォーククリアランス(mm)間口×奥行

質量(g)

内容量

最小発注数量
1000
4989999752373
516-8490
1200×1000×890
1150×950×740
50×100
1079×757
58000.0
1台
1個
1200
4989999752366
516-8503
1000×800×850
950×760×700
50×50
869×580
50000.0
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
182,644158,516
( 174,368 )
8日目
163,138141,587
( 155,746 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS304のオールステンレス製なので、耐水性、防錆性に優れています。
・折りたたみが簡単で積み重ねができスペースも節約できます。
【用途】
・食品、薬品関連に。
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・電解研磨仕上げ

ご注意

  • 車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス ネットパレットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス ネットパレット
ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)
ネットパレット(吊りタイプ)キャスター付タイプ
ネットパレット(吊りタイプ)標準タイプ
ネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付)
ネットパレット(溶融亜鉛メッキタイプ・ハンドルキャスター付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格163,138-32,303 -55,598 -46,810 -46,793 -63,293 -
通常出荷日1日目〜4日目〜4日目4日目2日目2日目
商品タイプ網パレット網パレット網パレット台車網パレット網パレット台車網パレット台車
材質(本体)ステンレス(SUS304)スチールスチールスチールスチールスチール
脚部高さ(mm)100100100100100100
最大積載段数(段)4-1411
線径(mm)666666
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

網パレットカテゴリの売れ筋ランキング