17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ネットパレット (三価クロムメッキタイプ) 標準タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TNK-B5

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・段積み金具の採用により、折りたたんだ後の積み重ねや、フォークリフトの爪の抜き差しもスムーズで、作業効率、安全性がさらにアップします。
・開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。
・網目ピッチ、25×25mmタイプは、小物、バラ部品の収容にも適しています。
【用途】
・各種工場、作業現場に。
【材質】
・スチール
・表面処理:三価クロムメッキ

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
網パレット
材質(本体)
スチール
最大積載荷重(kg)
1500
網目
標準
JANコード
4989999016437
トラスココード
337-3908
脚部高さ(mm)
100
呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ
1000×800×840
最大積載段数(段)
4
最内寸法(mm)間口×奥行×高さ
950×760×690
線径(mm)
6.3
網ピッチ(mm)
50×50

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト