17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネット六角ホルダ,保持角度は45°、90°、135°の3通り

通常単価(税別)
28,67581,526
税込単価
31,54389,679
通常出荷日:1日目

【特長】・保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。・V溝を持っていますので、ワーク吸...

詳細を確認
  • マグネットON/OFF機能
    あり
  • 仕様
    固定タイプ
  • 用途
    溶接仮付け作業・組み立ての仮組み・仮押さえに
  • 特長1
    V溝を持っているので、ワーク吸着面は平面のほか、曲面にも強力な吸着力を発揮する
  • 特長2
    小形は押ボタン式で、また大型はバンドル回転式で磁力のON/OFFが可能
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:15 項目の仕様が未選択です

  • 保持角度(°)

  • 吸着力(N)

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 丸鋼吸着力(N)

  • 材質1

  • 材質2

  • 材質3

  • 材質4

  • 下底(mm)

  • 上底(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

保持角度

(°)

吸着力

(N)

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

丸鋼吸着力(N)

材質1

材質2

材質3

材質4

下底(mm)

上底(mm)

RoHS?最小発注数量
45、90、135
丸鋼:200~300、鉄板:200~600
60
47
60
164-4491
4544554000162
850.000
200~300
マグネット:アルニコ磁石
本体:鋼(SGD2)
本体:黄銅(C2801P)
表面板:鋼(SGD2)
-
-
10
1個
45/90/135
600~1400
112
94
112
164-4483
4544554000193
6000.0
600~900
-
-
-
-
80
80
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,675
( 31,543 )
1日目
81,526
( 89,679 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。
・V溝を持っていますので、ワーク吸着面は平面のほか、曲面にも強力な吸着力を発揮します。
・丸パイプや丸鋼も吸着しますので、広く応用できます。
【用途】
・溶接仮付け作業・組み立ての仮組み・仮押さえに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット六角ホルダ,保持角度は45°、90°、135°の3通りのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ワークの固定用
3
満足度:3.0
ハンドルを回転させて、ON-OFFしますが、ハンドルがすぐに空回りするようになる。固定力や角度はまずまずなので、この点を...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット六角ホルダ,保持角度は45°、90°、135°の3通り
簡易六角ホルダ
マグネットホルダ
マグネット六角ホルダ,マグネット材質:フェライト磁石
マグネット六角ホルダ,マグネット材質:ネオジム磁石
90°固定式溶接クランプ 磁力200kg
メーカーカネテックカネテックカネテックトラスコ中山トラスコ中山ノガ・ウォーターズ
通常価格28,675-5,239 -10,136 -5,9769,424 -34,684
通常出荷日1日目2日目〜1日目1日目1日目1日目
マグネットON/OFF機能ありなし-なしありなし
仕様固定タイプ固定タイプ可変タイプ固定タイプ固定タイプ固定タイプ
用途溶接仮付け作業・組み立ての仮組み・仮押さえに溶接や組立作業などで仮付けや仮組に使用ボール盤作業や組立作業の仮押えなどに適する---
特長1V溝を持っているので、ワーク吸着面は平面のほか、曲面にも強力な吸着力を発揮するコンパクトなハンディータイプマグネットを2個組合わせたもので、角度を自由にセット可能---
特長2小形は押ボタン式で、また大型はバンドル回転式で磁力のON/OFFが可能凹形吸着面により一定の丸鋼も吸着可能角度目盛付(KM-12W)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング