ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
カネテック 鉄板分離器 フロータR(超薄型)【2個入り】 |
|
トラスコ中山 マグネット鉄板分離器【2個入り】 |
|
カネテック 薄形フロータ【2個入り】 |
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび |
|
ミスミ 超硬ハンドタップ |
|
ミスミ 成形エンドミル用超硬ブランク |
磁極面上の2本のレールにより、メカ的な分離作業を要せず、自動的に分離します。【特長】・磁極面上の二本の...
詳細を確認| 型番 | 本体寸法 | 取付 | 質量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | H | L | R | 穴数 | φd | b | ||
| KF-10 | 125 | 87 | 61.5 | 51.5 | 4 | 8 | 56 | 2.0kg×2 |
| KF-20 | 127 | 80 | 2.5kg×2 | |||||
| KF-30 | 210 | 66.5 | 56.5 | 150 | 7.0kg×2 | |||
| KF-40 | 254 | 71.5 | 59.5 | 11 | 12.0kg×2 | |||

積み重なった鉄板を一枚ずつ引き離して機械に挿入する作業(プレス・ジャーリング)や鋼板自動供給ラインで、一枚ずつ送り込む場合の取り出し口に分離用として適します。
■鉄板分離器の原理
磁極面に対向して積み重ねられた鉄板にそれぞ同種の磁極を誘起させ、同極による反発力で積み重なった鉄板を分離させます。
■浮き上がる距離
積み重なった鉄板の長手方向の両側から1対の鉄板分離器を設置して、上から一枚目の鉄板が二枚目の鉄板から浮き上がる距離は、表のとおりです。
鉄板分離器は鉄板先端より50mmの位置に設置し、また一枚目鉄板の初期位置は、鉄板分離器上端より50mm下げた場合です。
なお、鉄板そのものに歪みがあったり、油が付着している場合には、距離は短くなります。
| 型番 | テスト鉄板 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ 1.0 | 厚さ 1.6 | 厚さ 2.0 | 厚さ 3.2 | 大きさ | |
| KF-10 | 14 | 12 | 6 | - | 300×900 |
| KF-20 | 26 | 17 | 9 | - | |
| KF-30 | 33 | 26 | 18 | 7 | |
| KF-40 | 34 | 28 | 20 | 10 | |


フロータ注意・禁止事項
Q.
油の中の鉄板を分離できますか?
A.
防水性でないため油中、液中での使用ができません。
また、油が付着していると、油の表面張力によって分離できない場合がほとんどです。エアー等で油を吹き飛ばす工夫が必要です。
Q.
○○×○○の鋼板にはどの機種を何個使えばいいですか?
A.
何個使用するかは、鉄板が浮き上がる範囲と距離によって異なります。鋼板の板厚やたわみによっても異なります。
数個並べて使用する場合、フロータ同士を接触させない限り、極性による影響はありません。
Q.
吸着力が強すぎて鋼板がはずれない場合は?
A.
薄鋼板はマグネットに接する面積が小さいので、滑らせるようにして取り外すことが可能です。
最近は、希土類磁石を用いた強力形がありますが、接面を小さくするためスライド部を丸棒にすることもあります。
磁極面上の2本のレールにより、メカ的な分離作業を要せず、自動的に分離します。
【特長】
・磁極面上の二本のレールにより、メカ的な分離作業を要せず、自動的に分離します。
・鉄板のほかにプレス半製品や円盤状あるいは不定形のものでも、数個の組み合わせで、一定間隔に分離します。
・2個で1セットです。
・高性能フェライト磁石を採用した標準タイプです。機械への取付けが容易で、鉄板の大きさ、形状、質量にあわせて連結が可能です。
【用途】
・積み重なった鉄板を一枚ずつ引き離して機械に挿入する作業(プレス・シャーリング)や鋼板自動供給ラインで、一枚ずつ送り込む場合の取り出し口に分離用として適します。

カネテック
鉄板分離器 フロータR(超薄型)


カネテック
スタンド付マグネット棒
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグスイッチ
マグスクエア 165
3通常価格(税別):9,500円

トラスコ中山
マグネット棒,表面磁束密度(T):0.3
0通常価格(税別):9,800円~

ニューストロング
マグネットベース
4.4通常価格(税別):1,938円

トラスコ中山
マグネットベース(支柱タイプ・アームタイプ)用パーツ
3.6通常価格(税別):460円~

ミスミ
マグネットベース(太主柱)
5通常価格(税別):3,059円

テクノプラン
マグネットベース<スタンダードタイプ>
4通常価格(税別):3,397円~

トラスコ中山
マグネットベース(支柱タイプ) 用パーツ
5通常価格(税別):930円~

トラスコ中山
αマグネットホルダ台
4.3通常価格(税別):2,612円~

ノガ・ウォーターズ
ダイヤルゲージ・テストインジケータ取付け用マグネットホルダ アームタイプ
4.5通常価格(税別):14,116円~