17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

KSC形 スパイラルマグネットコンベア 大形シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

KSC形 スパイラルマグネットコンベア 大形シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KSC-0505

2019年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・シンプル構造のためメンテナンスが殆ど不要です。
・機械的可動(回転)部分は密閉シリンダに内装のため接触障害の心配がありません。
・処理能力に優れ、高い搬送効率を維持します。
・螺旋滑り移動による切屑等の姿勢変化のため、油滴の分離が良好です。
・構造的に油溜まりがなく、自然滴下が理想的で液分の回収率抜群です。
・回転駆動に僅かな動力を使うだけで機能の主体は永久磁石です。
・防水機能で液中からも切屑回収が可能。
【用途】
・工作機械における、加工で排出された切屑の、機外搬出と回収間の搬送手段等に広く利用できます。この際、油着屑の場合は送路経過にて自然滴下による脱油ができます。
・特に、歯切盤切屑や、エンドミル、フライス等による切粉の搬送に適します。
・また、粒状パーツ等の連続移送にも応用できます。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他磁選用品
様式
標準
呼び寸法(mm)
φ50×500
寸法:L1(mm)
530
寸法:L2(mm)
722
寸法:L3(mm)
-
トラスココード
457-5172
処理能力(kg/h)
60
質量(kg)
約5
電源
3相AC200/220V
モータ容量(W)
25
駆動速度(rpm)
30/36(50/60Hz)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト