17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スタンド付マグネット棒

通常単価(税別)
20,19016,854
税込単価
22,20918,539
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

マグネット棒に専用スタンドが付いていますので、設置が容易です。

  • 商品タイプ
    マグネット棒
  • 表面磁束密度 (T)
    0.13(1300G)
  • トラスココード
    406-3643
  • 奥行(mm)
    60
  • 高さ(mm)
    54
  • 幅(mm)
    170
  • 全長(mm)
    194
  • 直径(mm)
    25
  • 質量 (kg)
    約0.6
  • 表面(外装材質)
    SUS304
  • 備考
    使用温度60℃以下、液中使用可(中性以外の薬品除く)
  • 用途
    放電加工機や浄化槽内・流路など液中からの除鉄に
  • 特長
    液漬に際しては予めビニール袋等でパックしておくと付着鉄粉の剥離回収が容易

型番:

KGM-S20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KGM-S20の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネット棒
表面磁束密度(T)
0.13(1300G)
トラスココード
406-3643
奥行(mm)
60
高さ(mm)
54
幅(mm)
170
全長(mm)
194
直径(mm)
25
質量(kg)
約0.6
表面(外装材質)
SUS304
備考
使用温度60℃以下、液中使用可(中性以外の薬品除く)
用途
放電加工機や浄化槽内・流路など液中からの除鉄に
特長
液漬に際しては予めビニール袋等でパックしておくと付着鉄粉の剥離回収が容易
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KGM-S20
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,19016,854
( 18,539 )
1日目

詳細情報

基本情報

マグネット棒に専用スタンドが付いていますので、設置が容易です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンド付マグネット棒の型番KGM-S20のページです。 型番KGM-S20に関する仕様情報を記載しております。
スタンド付マグネット棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンド付マグネット棒
薄形フロータ
鉄板分離器 フロータR(超薄型)
強力角形マグネット棒
サニタリーマグネット棒
マグネット棒,表面磁束密度(T):0.3
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックトラスコ中山トラスコ中山
通常価格20,19040,92065,090 -34,22736,637 -9,800 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプマグネット棒鉄板分離機鉄板分離機マグネット棒マグネット棒マグネット棒
表面磁束密度(T)0.13(1300G)0.1-0.3210.3
トラスココード406-3643406-3481-406-3597--
奥行(mm)605017---
高さ(mm)54127-22--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング