ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
KGM-2020
2021年09月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】・格子状であるため除鉄能力が効果的に発揮されます。・取付が簡単で、応用が広範囲です。・除鉄回収能力が更に高まる二段式もあります。【用途】・強力な永久磁石が組み合わされており、各種粉粒体工業・化学工業において粉体、粒体の原料の中から除鉄を行い、その作業能率を高める不可欠な存在です。
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード