17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

小型電磁リフマ LMU-SR形

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

小型電磁リフマ LMU-SR形

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LMU-10SRD

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

整流器を内蔵しているので、別途整流器を必要としません。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

リフティングマグネット方式
整流器内蔵形
商品タイプ
リフティングマグネット
吊上能力(鋼板)(kg)
250
使用用途
鋼板用
吊輪内径(mm)
M16(φ35)
トラスココード
164-5013
寸法:本体(mm)
φ105×130
寸法:吊部高さ(mm)
189.5
質量(kg)
5
入力電圧(V)
単相AC200
消費電力(W)
60
特長1
逆励磁スイッチ付なので吊り上げ物の釈放が容易

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト