17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

超硬・Cコートエンドミル ミディアム刃長2枚刃 HESM2□□□-C

通常単価(税別)
6,60852,046
税込単価
7,26957,251
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・2枚刃超硬エンドミル・鋼用C(センチュリー)コートを採用

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

CADデータ有無

(2D/3D)

刃径公差

最小発注数量
メーカー標準品
3
15
6
50
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
4
17
6
50
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
5
20
6
53
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
6
20
6
60
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
7
25
8
63
2D/3D
-0.025~0
1個
メーカー標準品
8
25
8
75
2D/3D
-0.025~0
1個
メーカー標準品
10
33
10
80
2D/3D
-0.025~0
1個
メーカー標準品
12
37
12
90
2D/3D
-0.025~0
1個
メーカー標準品
16
47
16
110
2D/3D
-0.025~0
1個
メーカー標準品
20
55
20
120
2D/3D
-0.025~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,608
( 7,269 )
1日目
6,832
( 7,515 )
1日目
7,808
( 8,589 )
1日目
8,438
( 9,282 )
1日目
9,652
( 10,617 )
2日目
9,137
( 10,051 )
1日目
13,543
( 14,897 )
1日目
16,714
( 18,385 )
1日目
35,614
( 39,175 )
1日目
52,046
( 57,251 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚刃超硬エンドミル
・鋼用C(センチュリー)コートを採用

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬・Cコートエンドミル ミディアム刃長2枚刃 HESM2□□□-C のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬・Cコートエンドミル ミディアム刃長2枚刃 HESM2□□□-C
超硬・Cコートエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□-C
超硬ソリッドエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□
超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格6,608-8,486 -7,380 -4,200 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面側面側面側面 / 溝 / 座繰り
工具材質超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用ノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング