17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

直結式小型防毒マスク用吸収缶 ​G​M​7​7​・​G​M​2​2用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CA-705/HG/AG

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

直結式小型防毒マスク用の吸収缶。
【特長】
・使用できる有害ガス等の濃度の上限によって、作業環境に応じた吸収缶を選び、吸収缶を面体に取り付け、正しく使用すること。
・「ポン」「カツッ」式で、交換が簡単な吸収缶。
【用途】
・スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、その他有毒ガス作業。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
商品用途
防毒
詳細タイプ
吸収缶(低濃度タイプ)
対象ガス
ハロゲン・酸性ガス
規格値1(分以上)
40
規格値2(分以上)
80
破過時間1(min)
117
破過時間2(min)
190
最高許容透過濃度1(ppm)
1
最高許容透過濃度2(ppm)
5
適合マスク
GM77・GM22
トラスココード
452-4381

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト