ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

六角軸ショートドリル (チタンコーティング)【2個入り】

六角軸ショートドリル (チタンコーティング) 6SD-26852
通常単価(税別)
1,729
税込単価
1,902
通常出荷日:2日目

【特長】・特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。・ショートサイズでブレにくく、...

詳細を確認

型番:

6SD-26852
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

6SD-26852の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
6.5
溝長(mm)
33
全長(mm)
65
シャンク径・MT No
6.35
被削材
一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅
工具材質
ハイス
シャンクタイプ
六角軸
コーティング・表面処理
鋼用
商品タイプ
2本組
入数
2

商品情報

製品仕様

型番ドリル径(刃径)溝長全長シャンク径・MT No工具材質シャンクタイプコーティング・表面処理
6SD-268526.5mm33mm65mm6.35ハイス六角軸鋼用

型番リスト

表示件数
型番
6SD-26852
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,729
( 1,902 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。
・ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
【用途】
・被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。
・六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
・鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角軸ショートドリル (チタンコーティング)の型番6SD-26852のページです。 型番6SD-26852に関する仕様情報を記載しております。
六角軸ショートドリル (チタンコーティング)のレビュー
4.7平均満足度:4.714件のレビュー
穴あけ作業
5
満足度:5.0
主にステンレス加工をしていますが、ブレも少なく使いやすいです。 タッピングスプレーを併用していますが耐久性も良いです!
0人が参考にしています。
設備作業
5
満足度:5.0
インパクトドライバーは意外と重く刃先の長いものは長時間使用するとブレたり折れたりしました。 こちらのショートタイプだと長...もっと読む
0人が参考にしています。
機械部品の組み立て加工補助
5
満足度:5.0
確かにショートだと偏心が少ないのでぶれにくい。六角軸なのでドリルビットの交換もドライバードリルで容易にできる。
0人が参考にしています。
ドリル用
3
満足度:3.0
ドリル用に使いました。 とにかくコスパが良いドリルですね。 高価な物と比較すると、勿論性能は落ちますが、 コスパ重視であ...もっと読む
0人が参考にしています。
設備修理
5
満足度:5.0
以前のドリル刃ではすぐに折れていたがこのショートドリルは折れる気配がありません。非常にいい製品だと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸ショートドリル (チタンコーティング)
NSMD-MS 無限マイクロコーティング マイクロドリル ショート
ルーマドリル ショート刃
NSMD-S マイクロドリル ショート
LAアクアREVOドリル ショート20タイプ
LAアクアREVOドリル ショート30タイプ
メーカーイチネンアクセス日進工具サイトウ製作所(ATOM・アトム)日進工具不二越不二越
通常価格1,7298,083 -2,995 -7,434 -3,811 -4,171 -
通常出荷日2日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
ドリル径(刃径)(mm)6.5-----
溝長(mm)33-----
全長(mm)654038405065
シャンク径・MT No6.3543433
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング