17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • トラスココード

  • 穴径(mm)

    ~mm
  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • 切断能力(mm)鉄鋼

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

“ドライチップソー”(鉄鋼用)

通常単価(税別)
5,18813,329
税込単価
5,70714,662
通常出荷日:1日目

【特長】・ドライカッターおよび鉄鋼用チップソー切断機対応のチップソーです。・火花が少なく低騒音設計です...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

歯数(山数)

(P)

トラスココード

穴径(mm)

最高使用回転数(rpm)

刃数

切断能力(mm)鉄鋼

質量(g)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
180
1.85
20
36
310-1100
20.0
3800
36
6
400
400
10
1個
305
2.2
25.4
60
310-1118
25.4
1500
60
10
1300
1300
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,188
( 5,707 )
1日目
13,329
( 14,662 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライカッターおよび鉄鋼用チップソー切断機対応のチップソーです。
・火花が少なく低騒音設計です。
・強靭なロウ付けと画期的な刃型により、高速でしかもドライ切断が可能です。
【用途】
・薄肉形鋼・ライニング管・ガス管・電線管・丸、角鋼管の切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“ドライチップソー”(鉄鋼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“ドライチップソー”(鉄鋼用)
ドライチップソー 鉄鋼用
ドライチップソー ステンレス用
ドライチップソー SUS用
“ドライカッター”(鉄工用)
トライアスロンカッター専用替刃 LBS192x48
メーカー谷テック谷テック谷テック谷テック谷テック谷テック
通常価格5,188-28,000 -22,50018,700 -8,0139,706
通常出荷日1日目3日目〜1日目3日目〜4日目1日目
主要切断材質一般鉄鋼材-ステンレス--一般鉄鋼材
材質2チップ:超硬チップ:超硬チップ:超硬チップ:超硬親板:SK材-
刃材質超硬超硬超硬超硬サーメットサーメット
材質1台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼刃先:サーメットチップ台金:SK材

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング