17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 詳細タイプ

  • 外形寸法:幅(mm)

    ~mm
  • 外形寸法:奥行(mm)

    ~mm
  • 外形寸法:高さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ジャンボシール(抗菌加工)

通常単価(税別)
1,1393,999
税込単価
1,2534,399
通常出荷日:1日目

長方形で浅型と深型の大容量の密閉タイプの食品用容器。【特長】・本体は半透明なので内容物が確認できる。・...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

密閉性に優れ、用途に合わせてサイズの選択が可能なプラスチック容器

深型の6209。

深型の6209。

使いやすいスタンダードタイプの6210。

使いやすいスタンダードタイプの6210。

ジャンボシールの主な特長について

安心設計

密閉度が高いのでシンク下の収納にも安心。中が見えるのでわかりやすい収納ができる。

密閉度が高いのでシンク下の収納にも安心。中が見えるのでわかりやすい収納ができる。

抗菌加工

菌がジャンボシールに付着すると銀イオンが菌を抑制する。

菌がジャンボシールに付着すると銀イオンが菌を抑制する。

「ジャンボシール」「ジャンボシール深型」は衛生的に使える銀系無機抗菌剤を使用。人体に無害で効果は半永久的。

目盛り付き

つまみ・取手付き

深型には本体に目盛りが付いており、業務用にも最適。

深型には本体に目盛りが付いており、業務用にも最適。

深型ジャンボシール

フタに開けやすいつまみが付いている。深型には本体に奥から引出す時に便利な取手付き。

フタに開けやすいつまみが付いている。深型には本体に奥から引出す時に便利な取手付き。

ジャンボシール

従来のジャンボシールに深型タイプが加わりラインアップが充実。

従来のジャンボシールに深型タイプが加わりラインアップが充実。

煮物などつくり置き料理の保存、乾物の整理などに活躍。

煮物などつくり置き料理の保存、乾物の整理などに活躍。

型番リスト

表示件数

容量

(L)

詳細タイプ

外形寸法:幅

(mm)

外形寸法:奥行

(mm)

外形寸法:高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

耐熱温度

(℃)

内容量

RoHS?最小発注数量
10.1~
深型
465
370
240
382-1005
4973221061999
1338.000
-
1個
10
1個
10.1~
浅型
410
330
135
363-5074
4973221062002
802.000
-10~120
1個
10
1個
5.1~10.0
浅型
360
275
120
363-5066
4973221062019
572.000
-10~120
1個
10
1個
5.1~10.0
浅型
310
235
100
363-5058
4973221062026
407.000
-10~120
1個
10
1個
3.1~5.0
浅型
270
200
85
363-5040
4973221062033
274.000
-10~120
1個
10
1個
10.1~
深型
425
330
185
382-1013
4973221062064
915.000
-
1個
10
1個
10.1~
深型
370
275
165
363-5082
4973221062071
683.000
-10~120
1個
10
1個
5.1~10.0
深型
325
235
140
382-1021
4973221062088
485.000
-
1個
10
1個
5.1~10.0
深型
290
200
140
382-1030
4973221062095
341.000
-
1個
10
1個
10.1~
浅型
455
370
160
382-1048
4973221062101
1153.000
-
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,999
( 4,399 )
1日目
2,753
( 3,028 )
1日目
2,261
( 2,487 )
1日目
1,646
( 1,811 )
1日目
1,139
( 1,253 )
1日目
3,226
( 3,549 )
1日目
2,574
( 2,831 )
1日目
1,994
( 2,193 )
1日目
1,354
( 1,489 )
1日目
3,482
( 3,830 )
1日目

詳細情報

基本情報

長方形で浅型と深型の大容量の密閉タイプの食品用容器。
【特長】
・本体は半透明なので内容物が確認できる。
・フタが開けやすいようにつまみ付で密閉度も抜群。
・柔らかい素材(タフマー)をフタに使用しているので密閉性に優れる。
・深型のみ米と容量の目盛付。
・清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工で清潔に利用可能。
【用途】
・食品以外にも湿気を嫌う部品などの保管や通い函として使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジャンボシール(抗菌加工)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
アルコールの使用と保管
5
満足度:5.0
製品の水洗浄後の水とアルコールの置換用容器と保管用に使用しています。持ち運びレベルは問題無しです。
0人が参考にしています。
製品へ投入する乾燥剤の一時保管に使用
5
満足度:5.0
衛生的で、蓋をした時の密閉も満足です。 蓋の作りも しっかりとしているので長く使用できそうです。
0人が参考にしています。
不良品を入れる箱
4
満足度:4.0
ジャンボシールに追加工を施し不良品を入れる箱に改造した。 大きさや扱いやすさがちょうど良かった。 CADが無いのが少しマ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q液体、水分の多いものを入れても大丈夫でしょうか。
A
長時間横置きにすると液漏れがする場合があります。
Q内寸を教えてください。
A
底部:400x315mm(上部:430x345mm)、高さ:230Hmm(品番6199)
底部:365x280mm(上部:385x305mm)、高さ:130Hmm(品番6200)
底部:320x240mm(上部:335x255mm)、高さ:110Hmm(品番6201)
底部:280x205mm(上部:290x215mm)、高さ:95Hmm(品番6202)
底部:235x175mm(上部:250x180mm)、高さ:80Hmm(品番6203)
底部:360x280mm(上部:385x305mm)、高さ:175Hmm(品番6206)
底部:320x235mm(上部:335x255mm)、高さ:160Hmm(品番6207)
底部:280x205mm(上部:290x215mm)、高さ130Hmm(品番6208)
底部:240x175mm(上部:255x185mm)、高さ:135Hmm(品番6209)
底部:400x320mm(上部:430x345mm)、高さ150Hmm(品番6210)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャンボシール(抗菌加工)
シール容器
蝶プラ シールボーイ深型
蝶プラ シールボーイ平型
ドリンクビオ
蝶プラ デスコBI 18
メーカー新輝合成リス蝶プラ工業蝶プラ工業アスベル蝶プラ工業
通常価格1,139-932 -2,5302,5301,9873,000
通常出荷日1日目1日目〜4日目1日目1日目1日目
材質1本体:ポリプロピレン(PP)-----
材質2フタ:ポリエチレン(PE)-----
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング