17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

シール容器

シール容器
  • GSIS291、GSIS292、GSIS293
  • GSIS312、GSIS313、GSIS314、GSIS315
  • GSIS319、GSIS320、GSIS426、GSIS427、GSIS428、GSIS429
通常単価(税別)
9322,628
税込単価
1,0252,891
通常出荷日:1日目~4日目

密閉性に優れた食品用容器。【特長】・豊富なサイズ展開(丸型・角型)から最適な容器を選択可能。・ソフトな...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

丸型

型番 GSIS291

型番 GSIS291

  • 新糠漬け用シール容器 浅4型
  • サイズ:234×129mm
  • 重量:280g
型番 GSIS292

型番 GSIS292

  • 新糠漬け用シール容器 浅6型
  • サイズ:259×139mm
  • 重量:334g
型番 GSIS293

型番 GSIS293

  • 新糠漬け用シール容器 浅8型
  • サイズ:289×154mm
  • 重量:487g
型番 GSIS319

型番 GSIS319

  • 糠漬け用シール容器 浅11型
  • サイズ:338×330×171mm
  • 重量:582g
型番 GSIS320

型番 GSIS320

  • 糠漬け用シール容器 浅14型
  • サイズ:368×359×183mm
  • 重量:660g

深丸型

型番 GSIS426

型番 GSIS426

  • 糠漬け用シール容器 深6型
  • サイズ:253×211mm
  • 重量:495g
型番 GSIS427

型番 GSIS427

  • 糠漬け用シール容器 深9型
  • サイズ:281×232mm
  • 重量:610g
型番 GSIS428

型番 GSIS428

  • 糠漬け用シール容器 深11型
  • サイズ:309×252mm
  • 重量:740g
型番 GSIS429

型番 GSIS429

  • 糠漬け用シール容器 深15型
  • サイズ:335×277mm
  • 重量:886g

角型

型番 GSIS312

型番 GSIS312

  • 糠漬け用シール容器 角3.5L
  • サイズ:190×262×100mm
  • 重量:284g
型番 GSIS313

型番 GSIS313

  • 糠漬け用シール容器 角5L
  • サイズ:190×262×150mm
  • 重量:348g
型番 GSIS314

型番 GSIS314

  • 糠漬け用シール容器 角8L
  • サイズ:220×321×150mm
  • 重量:492g
型番 GSIS315

型番 GSIS315

  • 糠漬け用シール容器 角11.5L
  • サイズ:395×260×150mm
  • 重量:660g

開発秘話

 

簡易漬物容器としての商材ですが、丸型の容器として多様な場面で保管容器として用いることができます。

型番リスト

表示件数

容量

(L)

容量詳細

(L)

形状

JANコード

トラスココード

質量(g)

外形寸法(mm)幅×奥行×高さ

内容量

RoHS?最小発注数量
3.1~5.0
4.4
丸型
4971881026730
419-2010
280.000
-
234×234×129
1個
10
1個
5.1~10.0
6
丸型
4971881026747
419-2028
334.000
-
259×259×139
1個
10
1個
5.1~10.0
8.4
丸型
4971881026754
419-2036
487.000
-
289×289×154
1個
10
1個
3.1~5.0
3.5
角型
4971881086215
419-2044
284.000
半透明
190×262×100
1個
10
1個
5.1~10.0
5.3
角型
4971881086222
419-2052
348.000
半透明
190×262×150
1個
10
1個
5.1~10.0
8
角型
4971881086239
419-2061
492.000
半透明
220×321×150
1個
10
1個
10.1~
11
丸型
4971881131861
419-2087
582.000
-
338×338×171
1個
10
1個
10.1~
14
丸型
4971881131878
419-2095
660
-
368×368×183
1個
10
1個
5.1~10.0
6.5
深丸型
4971881150367
419-2109
495.000
-
253×253×211
1個
10
1個
5.1~10.0
8.9
深丸型
4971881150374
419-2117
610.000
-
281×281×232
1個
10
1個
10.1~
11
深丸型
4971881150381
419-2125
740.000
-
309×309×252
1個
10
1個
10.1~
15
深丸型
4971881150398
419-2133
886.000
-
335×335×277
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,150
( 1,265 )
1日目
1,380
( 1,518 )
1日目
1,609
( 1,770 )
1日目
932
( 1,025 )
1日目
2,128
( 2,341 )
1日目
1,512
( 1,663 )
1日目
1,777
( 1,955 )
1日目
2,020
( 2,222 )
1日目
1,672
( 1,839 )
1日目
1,926
( 2,119 )
4日目
2,177
( 2,395 )
1日目
2,628
( 2,891 )
1日目

詳細情報

基本情報

密閉性に優れた食品用容器。
【特長】
・豊富なサイズ展開(丸型・角型)から最適な容器を選択可能。
・ソフトな材質で優れた密閉度。
・フタの外周に軟質素材を使用し、フタの開け閉めが容易。
・計量に便利な目盛付。
・材質 本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン。
【用途】
・食品保存容器として最適。
・小物ネジ・工具等の整理用、収納容器としても便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シール容器のレビュー
3.7平均満足度:3.74件のレビュー
社内研磨装置のカバー
1
満足度:1.0
×先ず誤配送で別の物が届き連絡して2日遅れでやっと入手 ×商品写真の取手の無い寸胴形が欲しかったが現物は取手付きのテーパ...もっと読む
1人が参考にしています。
領収証の一時保管
4
満足度:4.0
他の用途のために購入した筈が、なぜか領収証の一時保管の用途が定着してしまった。しかしあながち使いづらくはない。
0人が参考にしています。
薬品入れ
5
満足度:5.0
今まで使用していた容器の蓋よりも、厚みがある感じで丈夫そう。 又、蓋の溝間隔が広いので、汚れたときに洗浄しやすく汚れが落...もっと読む
0人が参考にしています。
フィラメント保管用
5
満足度:5.0
3Dプリンターで使うフィラメントを保管する時に湿気を嫌うので色々探した結果これが最適でした。安価だったが価格は変動してい...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q完全密閉ですか?
A
完全密閉ではございません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シール容器
材料保管容器
パッセタイト
蝶プラ シールボーイ深型
蝶プラ シールボーイ平型
ジャンボシール(抗菌加工)
メーカーリスリスリス蝶プラ工業蝶プラ工業新輝合成
通常価格932-12,075 -1,784 -2,5302,5301,139 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目4日目1日目1日目
材質1本体:ポリプロピレン(PP)本体、フタ:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)---
材質2フタ:ポリエチレン(PE)パッキン:シリコンゴムフタ:ポリプロピレン(PP)---
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング