17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保存容器 ビルポット
  • 280024、280031、280048、280062
  • 280154、280161、280178、280185、280192

保存容器 ビルポット

通常単価(税別)
9761,200
税込単価
1,0741,320
通常出荷日:7日目

止め具やパッキンを使わないシール式の簡易密閉容器。【特長】・フタにメモリーが付き。細かい部品などの保存...

詳細を確認

    ご注意

    • 電子レンジ使用不可
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図、製品仕様

    仕様

    • 耐熱温度(本体)-20~+110℃、(フタ)-20~+60℃


    材質・仕上げ

    • ​本体:ポリプロピレン(PP)
    • フタ:ポリエチレン(PE)


    製造国

    • 日​本

    開発秘話

     

    日本製の優れた食品保存容器を、皆さんにお手頃な価格でお使い頂きたくて 作り始めました。
    ポリプロピレン製の本体に、ポリエチレン製のフタ いかにしっかり密閉できるか、試行錯誤の末、ついに完成したのがビルポットシリーズです。

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 容量(L)

    • 容量詳細(L)

    • トラスココード

    • JANコード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • 材質2

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    容量

    (L)

    容量詳細

    (L)

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    RoHS?最小発注数量
    5.1~10.0
    9
    135-5749
    4904881280406
    518.000
    本体:ポリプロピレン
    フタ:ポリエチレン
    10
    1個
    10.1~
    13
    135-4173
    4904881280413
    620
    本体:ポリプロピレン
    フタ:ポリエチレン
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    976
    ( 1,074 )
    7日目
    1,200
    ( 1,320 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    止め具やパッキンを使わないシール式の簡易密閉容器。
    【特長】
    ・フタにメモリーが付き。細かい部品などの保存に最適。
    ・豊富なサイズ展開で、様々な用途に使用可能。
    ・半透明なので中身が何か判別可能。
    【用途】
    ・部品の保存、食品の保存が可能。

    ご注意

    • 電子レンジ使用不可

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    保存容器 ビルポット のレビュー
    5平均満足度:5.02件のレビュー
    汚れた部品の洗浄
    5
    満足度:5.0
    丸い部品を溶剤につけて頻繁に洗う作業があり丸い入れ物を探してました。ちょうどいいサイズがあり、蓋もしっかり密閉されるので...もっと読む
    0人が参考にしています。
    部品の保管
    5
    満足度:5.0
    部品が錆びないようにオイル漬けにするのに使用してます。蓋がしっかりしまる製品を探してました。丸い部品だったのでちょうど良...もっと読む
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Q食品は入れられますか
    A
    食品衛生試験をクリアしているので大丈夫です。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    保存容器 ビルポット
    蝶プラ ビルポット角深型No8
    蝶プラ シールボーイ深型
    蝶プラ シールボーイ平型
    保存容器 深 型
    保存容器 タイトロック 角型
    メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業UNIXアスベル
    通常価格976-480 -2,5302,5301,8261,460
    通常出荷日7日目4日目〜4日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング