17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウェッジ ドラム缶傾斜ベース

通常単価(税別)
8,955
税込単価
9,851
通常出荷日:1日目

【特長】・115L、210Lのドラム缶の下に設置します。・液体を片方に集め、容易にくみ出すことができま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 縦 (mm)
    305
  • 横 (mm)
    255
  • トラスココード
    407-0101
  • 高さ(mm)
    125
  • 質量(g)
    1400
  • 特長
    115L、210Lのドラム缶の下に設置します。液体を片方に集め、容易にくみ出すことができます。
  • 材質
    ポリエチレン(100%リサイクル)
  • 内容量
    1個

型番:

DRM299
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番サイズ重量
DRM299縦30.5cm×横25.5cm×高さ12.5cm約1.4kg

使用方法・使用事例

使用事例

ウェッジ ドラム缶傾斜ベース 使用事例

DRM299の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
縦(mm)
305
横(mm)
255
トラスココード
407-0101
高さ(mm)
125
質量(g)
1400
特長
115L、210Lのドラム缶の下に設置します。液体を片方に集め、容易にくみ出すことができます。
材質
ポリエチレン(100%リサイクル)
内容量
1個
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DRM299

内容量

RoHS?最小発注数量
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,955
( 9,851 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・115L、210Lのドラム缶の下に設置します。
・液体を片方に集め、容易にくみ出すことができます。
【用途】
・ドラム缶のウエッジ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェッジ ドラム缶傾斜ベースの型番DRM299のページです。 型番DRM299に関する仕様情報を記載しております。
ウェッジ ドラム缶傾斜ベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェッジ ドラム缶傾斜ベース
ステンレスドラム缶(レバーバンドタイプ)
ステンレス クローズドドラム缶
ステンレスドラム缶オープン缶
ドラム缶用ステンレスカバー
2” NPT ドラム缶バルブ
メーカーニューピグコーポレーションタニコーJFEドラムサービスJFEドラムサービストラスコ中山エスコ
通常価格8,95550,721 -32,500 -27,485 -15,7765,630
通常出荷日1日目8日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ関連品オープンタイプクローズドタイプオープンタイプ関連品関連品
縦(mm)305-----
横(mm)255-----
トラスココード407-0101-----
高さ(mm)125-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング