17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス クローズドドラム缶
  • ステンレス クローズドドラム缶

ステンレス クローズドドラム缶

通常単価(税別)
32,50088,462
税込単価
35,75097,308
通常出荷日:1日目

耐​食​性​・​耐​久​性​・​清​浄​性​に​優​れ​たドラム缶【特長】・​ク​ロ​ー​ズ​ド​​タ...

詳細を確認

ご注意

  • 本商品は船舶での配送が出来ないため、沖縄や離島など船舶配送となる地域からのご注文はお受けすることができません
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

耐食性・耐久性・清浄性に優れた液体の保管・運搬用のステンレスドラム缶

KD-200 液体保管、運搬用

KD-200 液体保管、運搬用

品番容量
(L)
内径×外高
(mm)
質量
(kg)
KD-02020286×3503
KD-05050390×49011
KD-100100450×71715
KD-200200567×89529

KD-020:大栓のみ
KD-050、KD-100、 KD-200:大栓・小栓各一個付

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 内径

  • 高さ(mm)

  • 詳細容量(L)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

内径

高さ

(mm)

詳細容量

(L)

トラスココード

付属品

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
~49
286
350
20
291-9061
大栓1個
3
1本
1個
50~99
390
490
50
291-9079
大栓・小栓各1個
11
1本
1個
100~199
450
717
100
291-9087
大栓・小栓各1個
15
1本
1個
200
567
895
200
291-9095
大栓・小栓各1個
29
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,500
( 35,750 )
1日目
43,245
( 47,570 )
1日目
61,520
( 67,672 )
1日目
88,462
( 97,308 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐​食​性​・​耐​久​性​・​清​浄​性​に​優​れ​たドラム缶
【特長】
・​ク​ロ​ー​ズ​ド​​タ​イ​プ
​・​​天​板​固​定​式​(​天​フ​タ​は​取​り​外​せ​ない)
​・​口​栓あり
・​5​0〜​2​0​0Lは​、​大​栓​・​小​栓​各​1​個​付​、​2​0L​は​大​栓​の​み
​・​危​険​物​対​応​品(​U​N​認​証​品)もある
【用途】
・​液​体​の​保​管​・​運​搬​用​

ご注意

  • 本商品は船舶での配送が出来ないため、沖縄や離島など船舶配送となる地域からのご注文はお受けすることができません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス クローズドドラム缶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス クローズドドラム缶
ステンレス オープンドラム缶(ボルトバンドタイプ)
ステンレス オープンドドラム缶(レバーバンドタイプ)
鋼製ドラム缶 クローズタイプ
鋼製ドラム缶 オープンタイプ(外レバー式)
鋼製ドラム缶 オープンタイプ(ボルトバンド式)
メーカーJFEドラムサービスJFEドラムサービスJFEドラムサービスJFEドラムサービスJFEドラムサービスJFEドラムサービス
通常価格32,500-45,834 -31,250 -14,350 -15,385 -14,678 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜11日目11日目7日目〜
商品タイプクローズドタイプオープンタイプオープンタイプクローズドタイプオープンタイプオープンタイプ
天板口栓あり取り外し式・口栓なしの平フタ口栓なしの平フタ---
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング