17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンド式自在スプレー グリーン

ハンド式自在スプレー グリーン

通常単価(税別)
7371,219
税込単価
8111,341
通常出荷日:1日目

どの角度でも噴霧できるハンドスプレー。【特長】・振り子式の給水ホース採用でどの角度でも噴霧することが出...

詳細を確認
  • ノズル
    ノズル付き
  • グリーン
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質1
    主要部:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    容器:ポリエチレンテレフタレート(PET)
  • 吐出量(ml)
    1
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質:容器
    透明PET・G樹脂
  • 耐熱温度 (℃)
    -7~40
  • 注意事項
    溶剤系の液体には使用できません。
  • 内容量
    1個

ご注意

  • アルコール濃度80%以下ですと使用可能ですが、液を入れたままにしますと劣化は早まります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

GS-55(500ml)、TGS-105(1000ml)

GS-55(500ml)、TGS-105(1000ml)

製品の基本仕様・特長

容器が透明なので 内容物が一目瞭然

容器が透明なので
内容物が一目瞭然

逆向きでもスプレーできる振り子式給水ホース
品番容量
(ml)
直径×高さ
(mm)
質量
(g)
GS-55500グリーン97×210100
TGS-1051000グリーン110×270140
  • 耐熱温度:-7~+40℃
  • 1回吐出量:1cc

材質

  • 主要部:ポリプロピレン(PP)
  • 容器:透明PET・G樹脂

製造国

  • 日本
  • オモリ付の給水ホースが傾けた方向に動くから、どんな角度からでもスプレー可能
  • レバーの間隔が狭いから指が疲れない
  • ノズルは40度広角からストレートまで自由に調整可能
  • 霧状からジェット状に変えられる
  • 逆向きでもスプレーできる振り子式給水ホース

使用方法・使用事例

使用方法

ハンド式自在スプレー グリーン 取扱説明書

注意・禁止事項

注意事項

  • 溶剤系の液体には使用できません。

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 直径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

直径(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
500
4989999196009
231-0325
100.000
97
210
97
95
1個
10
5個
1000
4989999196016
256-6923
130.000
110
260
130
110
1個
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
737
( 811 )
1日目
1,219
( 1,341 )
1日目

詳細情報

基本情報

どの角度でも噴霧できるハンドスプレー。
【特長】
・振り子式の給水ホース採用でどの角度でも噴霧することが出来るスプレー容器。
・レバーを通常よりも約1cm長くし、指4本がレバーにかかるようにすることで、力を分散させ、軽くなった。
・透明容器(PET.G)により、容量が一目で分かる。
【用途】
・洗剤、園芸用殺虫・殺菌剤等。

ご注意

  • アルコール濃度80%以下ですと使用可能ですが、液を入れたままにしますと劣化は早まります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンド式自在スプレー グリーンのレビュー
4.3平均満足度:4.36件のレビュー
詰め替え
4
満足度:4.0
アルコールをこの容器に詰め替えて、使用しています。使用頻度の割りには丈夫です。同時期に購入したモノタロウブランドのスプレ...もっと読む
0人が参考にしています。
除菌タイム時に使用
4
満足度:4.0
1日3回社内の除菌タイムに使用しています。 お値打ちでしっかり容量が入るのですぐに詰め替えなくてもよいです。 スプレー時...もっと読む
0人が参考にしています。
エタノールの噴霧に使用
5
満足度:5.0
工業用エタノールの使用にも問題は無かった。いろんな角度にも対応し、残量がかなり少なくなっても使い切ることが出来た。
0人が参考にしています。
消毒液の容器
5
満足度:5.0
エタノール消毒液を入れる容器がなくて困っていましたが この商品が在庫であったのでとても助かりました
0人が参考にしています。
溶液の塗布
4
満足度:4.0
霧吹きとして使っていますが、液粒が大きくて期待していたよりも霧っぽさが足りないと感じています。容器中の液吸い上げホースが...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q霧と直噴との切り替えは出来ますか?
A
出来ます。ノズルを回して調整します。
Q溶剤は使えますか?
A
使用できません。
Qペンキは使用できますか?
A
出来ません。ペンキ以外でも粘度のある液剤は使用できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンド式自在スプレー グリーン
スプレーガン(自在タイプ)
スプレーガン(防錆剤対応)
スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ
スプレーガン(泡噴射)
ハンド式自在スプレー イエロー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ダリヤ
通常価格737-9269241,077975 -1,125
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ノズルノズル付きノズル付きノズル付きノズル付きノズル付きノズル付き
グリーン-その他レッドレッドイエロー
本体/オプション本体本体----
材質1主要部:ポリプロピレン(PP)主要部:ポリプロピレン(PP)主要部:ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-
材質2容器:ポリエチレンテレフタレート(PET)容器:ポリプロピレン(PP)容器:ポリエチレン(PE)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング