17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンド式自在スプレー真鍮ノズル

  • 商品タイプ
    取手なし
  • 質量 (g)
    30
  • 本体/オプション
    本体
  • トラスココード
    215-1332
  • JANコード
    4977938009015
  • 材質1
    真鍮
  • 適応本体
    NO1200
  • 注意
    溶剤系の液体には使用できません。
  • 内容量
    1本
  • ノズル長(mm)
    180

型番:

NO0901
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO0901の仕様・寸法情報

商品タイプ
取手なし
質量(g)
30
本体/オプション
本体
トラスココード
215-1332
JANコード
4977938009015
材質1
真鍮
適応本体
NO1200
注意
溶剤系の液体には使用できません。
内容量
1本
ノズル長(mm)
180

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO0901

内容量

最小発注数量
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
676
( 744 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・スプレー「NO1200」、「NO626」用の真鍮ノズルです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンド式自在スプレー真鍮ノズルの型番NO0901のページです。 型番NO0901に関する仕様情報を記載しております。
ハンド式自在スプレー真鍮ノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンド式自在スプレー真鍮ノズル
タンク用トリガーノズル
キャニヨン スプレー用 ヘッド
TSG-5用スプレーヘッドのみ
TRUSCO GSー55用スプレーヘッドのみ
TRUSCO TGSー05用スプレーヘッドのみ
メーカーダリヤトラスコ中山浅香工業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6761,154744767680990
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ取手なし--取手なし取手なし取手なし
質量(g)30-----
本体/オプション本体-----
トラスココード215-1332-----
JANコード4977938009015-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー用ノズルカテゴリの売れ筋ランキング