17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヤスプレーヨーデル
  • 505
  • 520

ダイヤスプレーヨーデル

通常単価(税別)
7041,270
税込単価
7741,397
通常出荷日:1日目

薬品に強いポリエチレンボトルのスプレー。【特長】・霧の角度調整、直射ができる。・全高:20.3m、幅:...

詳細を確認
  • 容量 (ml)
    500
  • ノズル
    ノズル付き
  • イエロー
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 奥行(mm)
    105
  • 吐出量(ml)
    1
  • 直径(mm)
    105
  • 材質:容器
    ポリエチレン(PE)
  • 材質:本体
    ポリプロピレン(PP)
  • 注意
    60℃以上のお湯、塗料など使用不可
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

No.505 ヨーデルの外観・特長

外観

薬品に強いポリエチレンボトル500ml。
全高:20.3m、幅:13cm、ボトル径:10.5cm。
製品重量:95g。
カラー:イエロー。

霧の角度が調整できます。直射OK

霧の角度調整可能

霧の角度調整可能

直射可能

直射可能

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • ノズル型

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 高さ(mm)

  • 材質3

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

ノズル型

トラスココード

JANコード

質量(g)

高さ(mm)

材質3

幅(mm)

材質:ノズルパイプ

特長

内容量

RoHS?最小発注数量
標準
295-0286
4977263005058
95.000
203
ノズル:ステンレス(520のみ)
130
-
ノズルを回すと霧の角度が調節できます。
1個
10
5個
ロング
295-0294
4977263005201
120.000
242
ノズル:ステンレス
274
真鍮(クロムメッキ)
-
1個
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
704
( 774 )
1日目
1,270
( 1,397 )
1日目

詳細情報

基本情報

薬品に強いポリエチレンボトルのスプレー。
【特長】
・霧の角度調整、直射ができる。
・全高:20.3m、幅:13cm、ボトル径:10.5cm。
・製品重量:95g。
・カラー:イエロー。
【用途】
・家庭園芸、消毒など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤスプレーヨーデルのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
油を吹きかけるのに使用
5
満足度:5.0
油を吹きかけるのに使用しています。容器が他の製品より油に強いスプレーです。スプレー時の吐出量も問題なく、レバーの硬さにも...もっと読む
1人が参考にしています。
コロナ対策
4
満足度:4.0
コロナ対策で消毒液を配置するのに使用しています。社内規定でRoHS対応でないといけない為この商品を選びました。使用感もコ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤスプレーヨーデル
ダイヤスプレー ロングピストル
ダイヤスプレー ロングアルファ
ダイヤスプレー アルファ
ダイヤスプレー ピストル型
ダイヤスプレー スイング500
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格704-1,582 -1,9961,6208471,028
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
容量(ml)50050010001000500500
ノズルノズル付きノズル付きノズル付きノズル付きノズル付きノズル付き
イエロー-----
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
材質1本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング