17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッシュコンテナ プラスケット

通常単価(税別)
1,81118,065
税込単価
1,99219,872
通常出荷日:1日目~6日目

様​々​な​分​野​で​活​用​で​き​る​​メ​ッ​シ​ュ​コ​ン​テ​ナ。【特長】・専用の金具を取...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は一例です。細かな仕様など変更されている可能性があります。
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

コンテナー同士積み重ねて運搬できる

NO-500 : B(ブルー)の外観

NO-500 : B(ブルー)の外観

1,100角パレット(1段に6個)

1,100角パレット(1段に6個)

NO.950 : O(オレンジ)外観

NO.950 : O(オレンジ)外観

1,100角パレット(1段に2個)

1,100角パレット(1段に2個)

NO-1200 : B(ブルー)の外観

NO-1200 : B(ブルー)の外観

1,100角パレット(1段に2個)

1,100角パレット(1段に2個)

NO-1500 : O(オレンジ)外観

NO-1500 : O(オレンジ)外観

1,100角パレット(1段に2個)

1,100角パレット(1段に2個)

品番OP
(色記号)
容量
(L)
外形寸法(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
質量
(kg)
NO-250B26ブルー530×370×196430×285×1660.94
NO-300B28ブルー580×402×185464×321×1381.50
NO-400B37ブルー666×445×171590×380×1471.60
NO-500B39ブルー578×386×281463×280×2601.80
NO-480B40ブルー657×445×199565×360×1591.70
NO-550B44ブルー563×392×282480×309×2531.70
NO-650B64ブルー662×462×280580×380×2532.30
NO-7502B75ブルー662×462×332575×375×2972.50
N0.950O78オレンジ758×510×265680×433×2162.50
NO-800B79ブルー724×474×339600×360×3122.70
NO-1000B87ブルー810×560×263710×455×2092.70
NO-900B93ブルー695×495×340620×430×2882.80
NO-1300B111ブルー773×541×357658×435×3262.73
NO-1200B116ブルー820×560×376680×430×3583.70
NO-1500B145ブルー822×576×420710×460×4004.95
NO-2100B205ブルー957×645×500780×470×4808.50

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 外径間口(mm)

  • 外径奥行(mm)

  • 外径高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 有効内寸(mm)奥行

  • 有効内寸(mm)間口

  • 有効内寸(mm)高さ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外径間口

(mm)

外径奥行

(mm)

外径高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

内容量

最小発注数量
ブルー
87
810
560
263
4938233130156
376-2289
2700
455
710
209
1個
1個
ブルー
116
820
560
376
4938233130286
423-1953
3700
430
680
358
1個
5個
ブルー
111
773
541
357
4938233130316
446-0740
2730
435
658
326
1個
5個
ブルー
145
822
576
420
4938233130330
423-1961
4950
460
710
400
1個
5個
ブルー
205
957
645
500
4938233130354
423-1970
8500
470
780
480
1個
1個
ブルー
26
530
370
196
4938233129389
446-0758
940
285
430
166
1個
5個
ブルー
37
666
445
171
4938233129440
446-0774
1600
380
590
147
1個
5個
ブルー
40
657
445
199
4938233129662
446-0782
1700
360
565
159
1個
5個
ブルー
39
578
386
281
4938233129730
423-1988
1800
280
463
260
1個
5個
ブルー
44
563
392
282
4938233130446
446-0791
1700
309
480
253
1個
5個
ブルー
64
662
462
280
4938233130408
446-0804
2300
380
580
253
1個
5個
ブルー
75
662
462
332
4938233129884
446-0812
2500
375
575
297
1個
5個
ブルー
79
724
474
339
4938233129945
446-0821
2700
360
600
312
1個
5個
ブルー
93
695
495
340
4938233130026
446-0839
2800
430
620
288
1個
5個
オレンジ
78
758
510
265
4938233130064
376-2271
2500
433
680
216
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,969
( 5,466 )
4日目
7,574
( 8,331 )
4日目
6,372
( 7,009 )
4日目
9,621
( 10,583 )
2日目
18,065
( 19,872 )
1日目
1,811
( 1,992 )
6日目
2,606
( 2,867 )
1日目
3,133
( 3,446 )
1日目
3,776
( 4,154 )
1日目
3,142
( 3,456 )
1日目
3,566
( 3,923 )
4日目
3,824
( 4,206 )
4日目
5,191
( 5,710 )
1日目
6,241
( 6,865 )
1日目
3,953
( 4,348 )
1日目

詳細情報

基本情報

様​々​な​分​野​で​活​用​で​き​る​​メ​ッ​シ​ュ​コ​ン​テ​ナ。
【特長】
・専用の金具を取り付けると、スタッキング、ネスティング可能。
・様々な分野で活用できるオールマイティーなメッシュコンテナ。
・コンテナー同士積み重ねて運搬可能。
【用途】
・運送、保管用途。

ご注意

  • 商品画像は一例です。細かな仕様など変更されている可能性があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュコンテナ プラスケットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q汚れた場合、水洗いはできますか。
A
はい、できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュコンテナ プラスケット
メッシュコンテナ ST型・FS型
トレーコンテナー
メッシュコンテナ リステナー
折りたたみメッシュコンテナ
メッシュコンテナ MC型
メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業アイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格1,811-1,400 -2,539 -1,737 -1,520 -849 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプメッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナ
材質(本体)ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
特長様々な分野で活用できるオールマイティーなメッシュコンテナです。果実・野菜の収穫から運搬・貯蔵に至るまで幅広く活躍します。通気性が良く惣菜や日配品のトレーなどの運搬・保管に便利です。---
内容量1個1個1個1個--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング