17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チューブロープ(線送りフック+1本線送り金具)

チューブロープ(線送りフック+1本線送り金具)

通常単価(税別)
262664
税込単価
288730
通常出荷日:1日目~4日目

シート張りや幌掛け、二輪の荷台や、結束用に最適なゴムバンド。【特長】・タイヤチューブのため、伸縮性があ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴムバンド
  • 材質
    タイヤチューブ
  • 厚み (mm)
    2
  • 材質1
    再利用タイヤチューブ、鉄
  • 特長
    タイヤチューブのため、伸縮性があり簡単に荷物の固定が出来ます。
  • 内容量
    1本
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

金具付(線送りフック+輪)

線送りフック/輪加工

線送りフック/輪加工。

TT-24/25/26

TT-24/25/26。

TT-51/52/53

TT-51/52/53。

品番商品サイズ
(縦-横-奥行き)
商品名規格サイズ
材質備考
TT-24350-30-40-mmチューブロープ(金具:線送りフック+1本線送り)20㎜×1m
タイヤチューブ
TT-25350-30-50-mmチューブロープ(金具:線送りフック+1本線送り)20㎜×2m
タイヤチューブ
TT-26350-30-60-mmチューブロープ(金具:線送りフック+1本線送り)20㎜×4m
タイヤチューブ
TT-51350-40-40-mm チューブロープ(金具:線送りフック+1本線送り)30㎜×1m
タイヤチューブ
TT-52350-40-50-mmチューブロープ(金具:線送りフック+1本線送り)30㎜×2m
タイヤチューブ
TT-53350-40-60-mmチューブロープ(金具:線送りフック+1本線送り)30㎜×4m
タイヤチューブ

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 標準幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

標準幅(mm)

内容量

最小発注数量
20
1
4903599042696
367-7711
100
20
1本
1個
20
2
4903599042702
367-7737
150.000
20
1本
5個
20
4
4903599042719
367-7745
200
20
1本
1個
30
1
4903599042726
367-7826
130.000
30
1本
5個
30
2
4903599042733
367-7834
190
30
1本
5個
30
4
4903599042740
367-7842
420.000
30
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
262
( 288 )
1日目
335
( 369 )
1日目
485
( 534 )
4日目
322
( 354 )
1日目
495
( 545 )
2日目
664
( 730 )
1日目

詳細情報

基本情報

シート張りや幌掛け、二輪の荷台や、結束用に最適なゴムバンド。
【特長】
・タイヤチューブのため、伸縮性があり簡単に荷物の固定が可能。
・ゴムの先端が、片側: 線送りフック、片側: 輪加工。
・輪の大きさが調整可能。
【用途】
・カーゴ車用として最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューブロープ(線送りフック+1本線送り金具)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブロープ(線送りフック+1本線送り金具)
チューブロープ(両端2本線カギフック)
チューブロープ(広口フック)
チューブバンド(金具付)
チューブロープ(ドラム巻) PRT-100
タイトゴムロープ(金具付)
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格262-216 -408 -5968,307373 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプゴムバンドゴムバンドゴムバンドゴムバンドゴムロープゴムバンド
材質タイヤチューブタイヤチューブタイヤチューブタイヤチューブ-天然ゴム/ポリエステル
厚み(mm)22-22-
材質1再利用タイヤチューブ、鉄再利用タイヤチューブ、鉄再利用タイヤチューブ再利用タイヤチューブ再利用タイヤチューブ合成ゴム、ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング