17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴムロープ(バックル付タイプ)【10個入り】

通常単価(税別)
2,5794,800
税込単価
2,8375,280
通常出荷日:1日目

【特長】・両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます・工具を使わずに長さの調節ができま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴムロープ
  • 材質
    再利用タイヤチューブ
  • 幅 (mm)
    20
  • 材質1
    フック部:スチール
  • 材質2
    金具部:スチール
  • 厚さ(mm)
    2
  • 仕様
    片端:Wフック+バックル付/片端:バックル付
  • 内容量
    1パック(10本)
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

材質は再​利​用​タ​イ​ヤ​チ​ュ​ー​ブ、金​具​部​はス​チ​ー​ル製。

材質は再​利​用​タ​イ​ヤ​チ​ュ​ー​ブ、金​具​部​はス​チ​ー​ル製。

規格表

品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
パック入数
(本)
質量
(g/パック)
GR-2010KW20×1.0210710
GR-2015KW20×1.5210900
GR-2020KW20×2.02101210
GR-2025KW20×2.52101400
GR-2030KW20×3.02101500
GR-2035KW20×3.52101600

発注単位1パック

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用方法

ゴムロープ(バックル付タイプ) 取扱説明書

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
1
4989999595291
207-2099
710
1パック(10本)
1パック

10個入り

1.5
4989999694420
328-9486
900
1パック(10本)
1パック

10個入り

2
4989999595307
207-2100
1210
1パック(10本)
1パック

10個入り

2.5
4989999694437
328-9494
1400
1パック(10本)
1パック

10個入り

3
4989999694444
328-9508
1500
1パック(10本)
1パック

10個入り

3.5
4989999694451
328-9516
1600
1パック(10本)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,579
( 2,837 )
1日目
3,326
( 3,659 )
1日目
3,064
( 3,370 )
1日目
3,879
( 4,267 )
1日目
4,471
( 4,918 )
1日目
4,800
( 5,280 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます
・工具を使わずに長さの調節ができます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムロープ(バックル付タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムロープ(バックル付タイプ)
ゴムロープ(バックル付タイプ・1本入)
ゴムロープ(金具付)
ゴムロープ 合成ゴムフリータイプ
ゴムロープ(金具付・1本入)
ゴムロープ エンドレスタイプ 幅22mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,579-294 -1,506 -2,546 -183 -1,560 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプゴムロープゴムロープゴムロープゴムロープゴムロープゴムロープ(リングタイプ)
材質再利用タイヤチューブ再利用タイヤチューブ再利用タイヤチューブ合成ゴム再利用タイヤチューブ再利用タイヤチューブ
幅(mm)202020202022
材質1フック部:スチールフック部:スチールフック部:スチール-フック部:スチール-
材質2金具部:スチール金具部:スチール金具部:スチール-金具部:スチール-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング