ファクトリーサプライ用品技術窓口

チューブ再生品と違い屋外での長期仕様に最適なゴムバンド。【特長】・タイヤチューブ再生品より10倍長持ち...
詳細を確認
ゴムロープの使用例

ゴムロープの寸法図(長さ×幅)
| 品番 | 幅×長さ (mm×m) | 厚み (mm) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|
| GR-2010FS | 20×10 | 2 | 0.50 |
| GR-2020FS | 20×20 | 2 | 0.89 |
| GR-2030FS | 20×30 | 2 | 1.40 |
チューブ再生品と違い屋外での長期仕様に最適なゴムバンド。
【特長】
・タイヤチューブ再生品より10倍長持ちで、耐候性に優れている。
・日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えることが可能。
・均一な形状をしており、リング状に加工することが可能。
・ロープと同じように長尺のベルトの作成可能。
・包装形態 : 袋パッケージ。
・フリータイプ。材質は合成ゴム。
【用途】
・自転車・バイク・トラックの幌張りに。

トラスコ中山
ゴムロープ(フリータイプ・再生ゴム)


ユタカメイク
チューブロープ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ゴムロープ(バックル付タイプ・1本入)
4通常価格(税別):294円~

日清紡
モビロンバンド
3.9通常価格(税別):1,130円~

トラスコ中山
ゴムロープ(フリータイプ・再生ゴム)
4.4通常価格(税別):1,012円~

ユタカメイク
ボール止めバンジーコード
4通常価格(税別):173円~

トラスコ中山
ゴムロープ 合成ゴムフリータイプ
3.5通常価格(税別):2,546円~

オカモト
ゴムバンド 1kg袋入
0通常価格(税別):2,143円~

エスコ
30×2.5mm 平ゴムロープ(両端フック 付)
0通常価格(税別):1,200円~

三友産業
丸ゴム金具
0通常価格(税別):133円~

SK-11
ゴムロープ 両端Jフック
5通常価格(税別):292円~