17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

結束用バンドリング

結束用バンドリング【10個入り】

通常単価(税別)
2,091
税込単価
2,300
通常出荷日:1日目

様々なシーンで使用可能なゴムバンド。【特長】・耐寒性、耐久性に優れる。・通常時の3~4倍の伸縮性。・可...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

結束用バンドリング:関連画像

折径

品番切幅×折径(mm)袋入数(本)質量(g/袋)
TRBR20300BKブラック20×3001060
TRBR20300ORオレンジ20×3001060
TRBR20300GRグリーン20×3001060
  • 耐寒性、耐久性に優れる。
  • 通常時の3~4倍の伸縮性。
  • 可塑剤や可硫剤を含まず、無臭。
  • 厚み:0.4mm。
  • 材質:ポリウレタン(PUR)。
  • 製造国:日本。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
20
4989999016291
337-3720
60.000
1袋(10本)
10
1パック

10個入り

20
4989999016307
337-3738
60.000
1袋(10本)
10
1パック

10個入り

20
オレンジ
4989999016314
337-3746
60.000
1袋(10本)
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,091
( 2,300 )
1日目
2,091
( 2,300 )
1日目
2,091
( 2,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

様々なシーンで使用可能なゴムバンド。
【特長】
・耐寒性、耐久性に優れる。
・通常時の3~4倍の伸縮性。
・可塑剤や加硫剤を含まず、無臭。
・3色のカラーで梱包物を分別して結束可能。
【用途】
・トラックシートの固定、梱包用、資材結束用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

結束用バンドリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結束用バンドリング
ゴムロープ(エンドレスタイプ・1本入)
ゴムロープ 合成ゴムフリータイプ
ゴムロープ(フリータイプ・再生ゴム)
ゴムロープ(バックル付タイプ)
ゴムロープ エンドレスタイプ 幅22mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,091223 -2,546 -1,012 -2,579 -1,560 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプゴムバンドゴムロープゴムロープゴムロープゴムロープゴムロープ(リングタイプ)
材質ポリウレタン(PUR)再利用タイヤチューブ合成ゴム再利用タイヤチューブ再利用タイヤチューブ再利用タイヤチューブ
折径(mm)300-----
厚み(mm)0.4222-2
厚さ(mm)0.4---2-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング