ファクトリーサプライ用品技術窓口





太陽や風雨に強い全天候性のベルト。【特長】・チューブ再生品と違い、日光・オゾンに強い。・耐候性に優れ屋...
詳細を確認合成ゴム製。チューブ再生品と違い、日光・オゾンに強く耐候性に優れ、屋外での長期使用に最適。
自転車・バイク・トラックの幌張・カゴ車の荷崩れ防止などに使用。
リングタイプ・定尺タイプ・両端リング加工タイプの3種類あり。

リングタイプ

定尺タイプ

両端リング加工タイプ
リングタイプ
| 品番 | 色 | 切幅×折径 (mm) | 厚み (mm) | 袋入数 (本) | 梱包数 (袋) | 質量 (g/袋) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-AE700 | 黒 | 17×700 | 1.5 | 5 | 60 | 232 |
| ED-AE900 | 黒 | 17×900 | 1.5 | 5 | 50 | 250 |
| ED-AA700-1 | 黒 | 20×700 | 2.0 | 5 | 50 | 310 |
| ED-AA900-1 | 黒 | 20×900 | 2.0 | 5 | 40 | 385 |
定尺タイプ
| 品番 | 色 | 切幅×折径 (mm×m) | 厚み (mm) | 梱包数 (巻) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ED-CA015 | 黒 | 20×15 | 2.0 | 30 | 0.6 |
| ED-RB080 | 黒 | 25×80 | 2.0 | 4 | 5.5 |
| ED-RA100-2 | 黒 | 20×100 | 2.0 | 4 | 5.9 |
| ED-RC060 | 黒 | 30×60 | 2.5 | 4 | 5.1 |
両端リング加工タイプ
| 品番 | 色 | 幅×長さ (mm×m) | 梱包数 (本) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| ED-BA002 | 黒 | 20×2 | 200 | 200 |
| ED-BB003 | 黒 | 25×3 | 100 | 220 |
太陽や風雨に強い全天候性のベルト。
【特長】
・チューブ再生品と違い、日光・オゾンに強い。
・耐候性に優れ屋外での長期使用に最適。
・合成ゴム製。
【用途】
・自転車・バイク・トラックの幌張・カゴ車の荷崩れ防止。

トラスコ中山
結束用バンドリング

日本緑十字社
ゴムベルト 350011~350040

トラスコ中山
ゴムロープ(フリータイプ・再生ゴム)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ゴムロープ(バックル付タイプ・1本入)
4通常価格(税別):294円~

日清紡
モビロンバンド
3.9通常価格(税別):1,130円~

トラスコ中山
ゴムロープ(フリータイプ・再生ゴム)
4.4通常価格(税別):1,012円~

ユタカメイク
ボール止めバンジーコード
4通常価格(税別):173円~

トラスコ中山
ゴムロープ 合成ゴムフリータイプ
3.5通常価格(税別):2,546円~

オカモト
ゴムバンド 1kg袋入
0通常価格(税別):2,143円~

エスコ
30×2.5mm 平ゴムロープ(両端フック 付)
0通常価格(税別):1,200円~

三友産業
丸ゴム金具
0通常価格(税別):133円~

SK-11
ゴムロープ 両端Jフック
5通常価格(税別):292円~