17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴムバンドオーバンド 耐候性1kg袋 GKC-095

ゴムバンドオーバンド 耐候性1kg袋【1400個入り】

通常単価(税別)
5,326
税込単価
5,859
通常出荷日:1日目

純ゴムバンドが油で膨潤し、使用できなくなる欠点を解消したゴムバンド。【特長】・純ゴムバンドと同等の結束...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴムバンド
  • 材質
    天然ゴム
  • 番手
    #260
  • 幅 (mm)
    3
  • 折径 (mm)
    100
  • トラスココード
    254-9263
  • 質量
    1000g/袋
  • 仕様
    食品衛生法、食品添加物規格適合
  • 内容量
    1袋(1400本)

型番:

GKC-095
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1400個入り)

高​温​多​湿​の​屋​外​作​業​、​工​業​用​、​産​業​用​に​幅​広​く​利​用​可能

GKC-095

GKC-095

  • 純ゴムバンドと同等の結束力を備えた全天候型のゴムバンド。
  • 高温多湿の屋外作業、工業用、産業用に幅広く利用可能。
  • 食品衛生法、食品添加物規格適合。
  • 材質:天然ゴム。
  • 製造国:日本。
  • 番手:#260
  • 切幅3×折径100mm
  • 質量:1kg

GKC-095の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴムバンド
材質
天然ゴム
番手
#260
幅(mm)
3
折径(mm)
100
トラスココード
254-9263
質量
1000g/袋
仕様
食品衛生法、食品添加物規格適合
内容量
1袋(1400本)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GKC-095

内容量

RoHS?最小発注数量
1袋(1400本)
10
1パック

1400個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,326
( 5,859 )
1日目

詳細情報

基本情報

純ゴムバンドが油で膨潤し、使用できなくなる欠点を解消したゴムバンド。
【特長】
・純ゴムバンドと同等の結束力を備えた全天候型のゴムバンド
・ISO取得工場での生産品
・純ゴムバンドに匹敵する伸びや引っ張り強さを備えている
・高温多湿の屋外作業、工業用、産業用に幅広く利用できる
【用途】
・工業用、電子部品の結束等に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴムバンドオーバンド 耐候性1kg袋の型番GKC-095のページです。 型番GKC-095に関する仕様情報を記載しております。
ゴムバンドオーバンド 耐候性1kg袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムバンドオーバンド 耐候性1kg袋
ゴムバンドオーバンド 耐油性1kg袋
ゴムバンド オーバンド 100g箱
チューブバンド(金具付)
ゴムバンド オーバンド 500g袋
ゴムロープ(金具付・1本入)
メーカー共和共和共和ユタカメイク共和トラスコ中山
通常価格5,3264,8904575961,614183 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプゴムバンドゴムバンドゴムバンドゴムバンドゴムバンドゴムロープ
材質天然ゴム天然ゴム天然ゴムタイヤチューブ天然ゴム再利用タイヤチューブ
番手#260#360----
幅(mm)331.1101.120
折径(mm)100140-300--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング