17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

セーバーソーブレード(鉄工用) THS15024-5P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

セーバーソーブレード(鉄工用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

THS15024-5P

2025年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・抜群の切れ味です。
【用途】
・金属(板、チャネルパイプ)の切断に。
・鉄などの切断に最適。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

山数
24
刃先材質
バイメタル
用途
鉄鋼
全長(mm)
150
有効刃長(mm)
130
厚み(mm)
0.9
切断能力鉄パイプ(外径×厚み)(mm)
60×3.175
トラスココード
389-5262
質量(g)
90
パック入数(枚)
5
適合機種メーカー
全メーカーに対応
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト