17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 山数

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 有効刃長(mm)

    ~mm
  • 切断能力ステンレス管材(mm)

    ~mm
  • 切断能力ステンレス鋼材(mm)

    ~mm
  • 切断能力鋼管(mm)

    ~mm
  • 切断能力鋼材(mm)

    ~mm
  • 切断能力軟鋼(mm)

    ~mm
  • 切断能力非鉄金属鋼材(mm)

    ~mm
  • パック入数(枚)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 切断能力(mm)鋼管

    ~mm
  • 切断能力(mm)鋼材

    ~mm
  • 切断能力(mm)樹脂・ゴム管

    ~mm
  • 切断能力(mm)非鉄金属鋼材

    ~mm
  • 切断能力(mm)木材

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

モトユキ セーバーソーブレード"グローバルソー バリギレ"【5個入り】

通常単価(税別)
5,2838,180特別価格
税込単価
5,8118,998特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

刃先はコバルトを多く含むハイス(SKH56)を採用。硬度が高く耐摩耗性が高いです。【特長】・ウェーブ歯...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

型番全長
(mm)

(mm)
厚み
(mm)
山数
(1インチあたり)
切断有効長さ
(mm)
入数
(本)
K-2004200191.310/141205
K-2504250191.310/141705
K-3004300191.310/142205

型番リスト

表示件数

山数

用途

全長

(mm)

有効刃長

(mm)

切断能力ステンレス管材

(mm)

切断能力ステンレス鋼材

(mm)

切断能力鋼管

(mm)

切断能力鋼材

(mm)

切断能力軟鋼

(mm)

切断能力非鉄金属鋼材

(mm)

パック入数

(枚)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

切断能力(mm)鋼管

切断能力(mm)鋼材

切断能力(mm)樹脂・ゴム管

切断能力(mm)非鉄金属鋼材

切断能力(mm)木材

幅(mm)

適合機種

本体材質

特長

最小発注数量
10、14
-
150
70
-
-
-
-
-
-
-
4920350300772
137-5682
140.000
バイメタル
4
4
-
4
-
19
-
-
-
1パック

5個入り

10/14
鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス
200
120
4
4
4
4
4
4
5
4920350322194
409-6169
180.000
本体:バイメタル
-
-
-
-
-
-
各種セーバーソー・レシプロソー
バイメタル
刃先はコバルトを多く含むハイス(SKH56)を採用。硬度が高く耐摩耗性が高いです。ウェーブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。
1パック

5個入り

10/14
鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス
250
170
4
4
4
4
4
4
5
4920350200959
409-6177
230.000
本体:バイメタル
-
-
-
-
-
-
各種セーバーソー・レシプロソー
バイメタル
刃先はコバルトを多く含むハイス(SKH56)を採用。硬度が高く耐摩耗性が高いです。ウェーブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。
1パック

5個入り

10/14
鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス
300
220
4
4
4
4
4
4
5
4920350200966
409-6185
320.000
本体:バイメタル
-
-
-
-
-
-
各種セーバーソー・レシプロソー
バイメタル
刃先はコバルトを多く含むハイス(SKH56)を採用。硬度が高く耐摩耗性が高いです。ウェーブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,2833,610
( 3,971 )
1日目
6,5003,749
( 4,124 )
1日目
7,0704,721
( 5,193 )
1日目
8,1805,464
( 6,010 )
1日目

詳細情報

基本情報

刃先はコバルトを多く含むハイス(SKH56)を採用。硬度が高く耐摩耗性が高いです。
【特長】
・ウェーブ歯分けで、切断速度、耐久性アップ。
・解体撤去にも便利。
・4mm以上の厚物切断に。
【用途】
・ステンレス/軟鋼/鋳鉄/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モトユキ セーバーソーブレード"グローバルソー バリギレ"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モトユキ セーバーソーブレード"グローバルソー バリギレ"
セーバーソーブレード"グローバルソー バリギレ" 重切断向き
セーバーソーブレード 山数8
セーバーソーブレード 山数18
モトユキ ダイヤモンドセーバーソーブレード"グローバルソーバリギレ"(鋳鉄管用)
セーバーソーブレード木工用
メーカーモトユキモトユキトラスコ中山河部精密工業モトユキ河部精密工業
通常価格5,283-8,484 -3,035 -1,637 -5,000 -1,289
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
刃先材質バイメタルバイメタルハイス鋼ハイス鋼ダイヤモンドSK(合金鋼)
厚み(mm)1.31.31.60.9-0.9
材質2刃先:コバルトハイス---刃先:ダイヤモンド砥粒(金属溶着ダイヤモンド)-
切断能力(mm)軟鋼4~84~12----
切断能力(mm)ステンレス鋼 44----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング